Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

External touch screen

  • 15-inch monitor
  • XGA resolution (1024 x 768 pixels)

Compatible oscilloscopes

  • Infiniium 8000 Series oscilloscopes
  • Infiniium 90000 Series oscilloscopes
  • Infiniium 80000 Series oscilloscopes

Descrição

An external 15" touchscreen display with XGA resolution (1024 x 768 pixels) is now available as an option for the Infiniium 8000 Series oscilloscopes. Make detecting signal anomalies easier with the larger screen size and simple control over the scope functions with the large touchscreen.