Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5845A 46-ch Single-ended ZIF probe for DDR3 x16 DRAM BGA probe connection to 90-pin logic analyzer cable

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E5845A Probe, 46 channel SE ZIF for DDR3 X16 DRAM data BGA probe, connects to 90-pin LA cable

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Signal Access

  • 46 channels: 44 single-ended data, 2 differential clock

Probe Performance

  • 1.5 pF equivalent load capacitance
  • 1333Mb/s maximum data rate
  • Measure signals with as little as 250 mV p-p signal amplitude

Connectivity

  • Provides convenient, reliable connection to the W3631A DDR3 DRAM BGA probe

Compatible with:

Descrição

The Keysight E5845A ZIF probe connects to the W3631A DDR3 BGA probe to enable viewing of industry standard DDR3 DIMMs with a 16900 Series or U4154A logic analyzer.