Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1022A Adaptador de ponta de prova

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Adaptador de alta performance fácil de usar
  • Possibilita o uso de pontas de prova de banda larga com os módulos DCA Infiniium 86100
  • Para uso com as pontas de prova ativas 1130/31/32/34A, 1156/7/8A e 1168/9A da Keysight

Descrição

Análise fácil e precisa de formas de onda de circuitos elétricos de alta velocidade com as pontas de prova ativas de alta performance InfiniiMax da série 1130. Essas pontas de prova, juntamente com a família de pontas de prova 115X da Keysight, agora podem ser usadas com os osciloscópios analisadores de comunicação digital (DCA) Infiniium da série 86100, com amostragem em banda larga.

O adaptador de ponta de prova N1022A oferece um caminho para alimentação, identificação, calibração e sinais com alta integridade entre os módulos plug-in DCA e as pontas de prova. A saída do amplificador da ponta de prova se conecta a um lado do adaptador. O outro lado do adaptador é um conector de 3,5 mm que se liga ao conector de anteparo macho do canal elétrico do módulo plug-in do osciloscópio. Para polarização e identificação, um cabo do adaptador se conecta à porta de alimentação da ponta de prova no módulo. O N1022A é compatível diretamente com quaisquer módulos plug-in DCA 861XX, 8348X e 5475X com larguras de banda de 20 GHz ou menor e um conector de 3,5 mm.

O N1022A foi descontinuado em 1 de dezembro de 2011. O produto substituto é o N1022B.