Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81618A Single Optical Head Interface Module

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

81618A Módulo de interface.

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • fully compatible with all 8162x Optical Heads
  • fits in all 8163/8164/8166-series
  • 1-channel option

Descrição

Interface Modules ( Keysight 81618A )

Following optical heads are used with these interfaces:
81620B Si, +10dBm to -90dBm
81623B Ge, +10dBm to -80dBm
81624B 5mm InGaAs, +10dBm to -90dBm
81626B InGaAs, +27 dBm to - 70 dBm
81628B InGaAs, +40 dBm to - 60 dBm

The single-channel interface module is used to connect optical heads ( Keysight 8162x ) to the mainframes 8163A/B, 8164A/B or 8166A/B.