Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

33210U Upgrade model for 33210A

  • 33210U-002 8 k-point arbitrary waveform UPGRADE
  • 33210U-001 10 MHz external timebase UPGRADE
  • 33210A-ABF French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
  • 33210A-ABD German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
  • 33210A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
  • 33210A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
  • 33210A-AB2 China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
  • 33210A-AB1 Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Opção 001 fornece link de múltiplas unidades para canais síncronos
  • Opção 002 fornece gerador de formas de onda arbitrárias de 8 Kpts, 50 Msa/s e 14 bits
  • Instalado pelo usuário, sem necessidade de calibração

Descrição

Atualize seu 33210A previamente adquirido para adicionar base de tempo externa de 10 MHz ou para obter um gerador de formas de onda arbitrárias de 8 kpts

  • 33210U-001 permite que você sincronize com um relógio externo de 10 MHz, para outro 33210A, 33220A ou 33250A
  • 33210U-002 para gerador de formas de onda arbitrárias de 8 Kpts que pode ser utilizado para gerar formas de onda complexas