O que você está procurando?
B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas
Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas
A partir de
Uma solução em único instrumento para avaliação de dispositivos de potência de sub-pA a 10 kV e 1500 A. Medições precisas com pulsos de 10 µs e medições de resistência µΩ.
HIGHLIGHTS
Ampla faixa de alimentação combinada com recursos precisos de medição de níveis baixos
- Solução completa para caracterização de dispositivos de potência até 1500 A e 10 kV
- Medição de corrente media com polarização de alta tensão (por exemplo, 500 mA a 1200 V)
- Medição de resistência μΩ
- Medição precisa de corrente em níveis sub-pA com polarização de alta tensão
Recursos abrangentes para avaliação de dispositivos
- Medição de capacitância até ±3 kV de polarização CC
- Medição de pulsos de alta potência em 10 μs
- Medição de temperatura
- Opção de comutação rápida entre alta tensão e corrente para caracterização do efeito de colapso de corrente em GaN
Eficiência de medição aprimorada
- Muda automaticamente entre medições de alta tensão e corrente alta sem recabeamento
- Acessórios e suportes de teste padrões com encaixes seguros para testes de dispositivos de potência encapsulados
- Testes de alta potência em wafers de 200 A
- Software EasyEXPERT baseado em MS Windows simplifica gestão e análise de dados
Arquitetura de hardware atualizável e escalável
- 10 slots para módulos
- Suporte para dispositivos de alta potência com até 6 pinos de conexão
O analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas B1505A da Keysight é uma solução com recursos para caracterizar dispositivos de alta potência de sub-pA a 10 kV e 1500 A. Esses recursos permitem a avaliação de novos dispositivos, como IGBT e materiais, como GaN e SiC. O B1505A suporta uma variedade de módulos: SMU de alta tensão (HVSMU), SMU com corrente alta (HCSMU), unidade com corrente ultra-alta (UHCU), unidade de tensão ultra-alta (UHVU) e unidade de alta tensão e corrente média (HVMCU). O B1505A também suporta: SMU de alta potência (1 A/200 V), SMU de potência média (100 mA/100 V), SMU com corrente média (1 A/30 V pulsada, 100 mA/30 V CC) e unidade de medição de capacitância multifrequência (1 kHz – 5 MHz). Seu mainframe com capacidade para 10 slots permite a configuração do B1505A conforme suas necessidades.
O ambiente de software do B1505A é baseado no sistema operacional Microsoft® Windows® 7 e permite aos usuários checar as características do dispositivo e detectar falhas com a conveniência de um traçador de curvas. Assim como um traçador de curvas convencional, o B1505A tem suporte para recursos de varredura variáveis controlados com botões giratórios. Isto permite a avaliação de parâmetros em tempo real, como tensão de ruptura. Também suporta o “Oscilloscope View”, que assiste o operador visualmente na otimização da tensão e corrente sendo aplicadas ao dispositivo. As configurações e os dados das medições são automaticamente armazenados no disco rígido embutido do B1505A. Eles também podem ser copiados para memórias USB ou outros dispositivos portáteis de armazenamento. Os dados das medições podem ser facilmente transferidos para relatórios de engenharia com o resumo de medição do dispositivo.
Um suporte de teste robusto também é importante para garantir a segurança do operador (devido à alta tensão e corrente geradas), assim como para suportar diversos tipos de dispositivos de potência. Uma das limitações de traçadores de curvas convencionais era que alguns dispositivos de potência não podiam ser avaliados devido aos seus tamanhos e, às vezes, era necessário improvisar um adaptador para testar tais dispositivos. Entretanto, o suporte de teste do B1505A aceita uma grande variedade de dispositivos, como MOSFETs de potência, diodos, IGBTs, etc., independentemente de seu tamanho ou formato. Isto é possível graças a um grande adaptador para suporte de teste com módulos personalizados. Além disso, o mecanismo de encaixe do suporte de teste assegura que altas tensões e correntes sejam aplicadas aos dispositivos de teste com segurança.
A Keysight pode fornecer um kit de conversão para possibilitar que usuários do B1500A o convertam no mainframe do B1505A. Assim, usuários do B1500A podem expandir os recursos de medição de tensão e corrente de seus instrumentos, com menor custo.
Guia de seleção dos módulos
Recursos de medição | Módulo/expansor necessário | Slots necessários | Principais especificações |
SMU de alta potência (HPSMU) | HPSMU B1510A | 2 | Até 200 V, 1 A de alimentação. 10 fA de resolução de corrente |
SMU de potência média (MPSMU) | MPSMU B1511A | 1 | Até 100 V, 100 mA de alimentação, 10 fA de resolução de corrente |
SMU com corrente alta (HCSMU) | HCSMU B1512A | 2 | 20 A/20 V (pulsada); 1 A/40 V (CC) *1 |
SMU de alta tensão (HVSMU) | HVSMU B1513B | 2 | 1500 V/8 mA; 3000 V/4 mA; (pulsada e CC) |
SMU com corrente média (MCSMU) | MCSMU B1514A | 1 | 1 A/30 V (pulsada); 100 mA/30 V (CC) |
Unidade de medição de capacitância multifrequência (MFCMU) | MFCMU B1520A | 1 | 1 kHz a 5 MHz. 0 a ±25 V, usando a polarização CC interna da MFCMU, 0 a ±3000 V, usando HVSMU e bias tee de alta tensão |
Unidade de alta tensão e corrente média (HVMCU) | Expansor de corrente HVSMU M1266A, HVSMU B1513B e duas MCSMU B1514A / HCSMU B1512A |
4 - 6 | ±1500 V / 2,5 A (pulsada), ±2200 V/ 1,1 A (pulsada) |
Unidade com corrente ultra-alta (UHCU) | Expansor de corrente ultra-alta N1265A e duas MCSMU B1514A / HCSMU B1512A | 2 - 4 | 1500 A/ 60 V (pulsada), potência de pico 22,5 kW, ±500 A / 60 V (pulsada), pico de potência 7,5 kW |
Unidade de tensão ultra-alta (UHVU) | Expansor de unidade ultra-alta N1268A e duas MCSMU B1514A ou uma combinação de uma HCSMU B1512A e uma MCSMU B1514A | 2 - 3 | 10 kV/10 mA (CC), 10 kV/ 20 mA (pulsada) |
*1. As faixas de corrente podem ser aumentadas para 40 A/20 V (pulsada) e 2 A/40 V (CC) usando duas HCSMUs com o adaptador de combinação duplo HCSMU.
Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corp. nos EUA.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?