Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

87405B Preamplifier, 10 MHz to 4 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

87405B Preamplifier, 0.01-4 GHz, 22dB Gain, Type-N (m) Output to Type-N (f)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • 22 dB gain
  • 8 dBm output power
  • 5 dB noise figure

Bias Option

  • DC Bias Volt/Amp: +15 V at 80 mA
  • Compact size, integral bias regulation

Descrição

Preamplifiers and System Noise Figure Application Note – This note discusses noise figure basics including applications and characteristics of Keysight’s amplifier technology. Highlighted are Keysight’s 87405C portable preamplifiers that provide an exceptional gain of 25 dB up to 18 GHz and a probe-power bias connection which eliminates the need for an additional DC power supply.  Read the Preamplifiers and System Noise Figure Application Note now!

The Keysight 87405B microwave component amplifier brings compact, reliable gain block performance to systems integrators and microwave designers. With 22 dB minimum gain block and over 8 dBm output power, this amplifier offers output power where it is needed: at the test port.

Accessories Website