Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4981A Medidor de capacitância

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4981A Capacitance Meter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • E4981A-001 Frequency, 120 Hz/1 kHz/1 MHz

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

E4981A-001 Frequency, 120 Hz/1 kHz/1 MHz
E4981A-002 Frequency, 120 Hz/1 kHz
E4981A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4981A-1CM Rack mount kit
E4981A-600 Delete front handle kit
E4981A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4981A-ABA U.S. - English localization
E4981A-ABJ Japan - Japanese localization
E4981A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
16034E
Acessório de teste para componentes SMD 

Acessório de teste para componentes SMD

16034E
O acessório de teste 16034E foi projetado para avaliações de impedância em componentes SMD.
16034G
Acessório de teste para SMD 

Acessório de teste para SMD

16034G
O 16034G é um acessório de teste para medições de impedância.
16034H
Acessório de teste de LCR para SMD do tipo array 

Acessório de teste de LCR para SMD do tipo array

16034H
O 16034H foi desenvolvido para avaliações de impedância em componentes SMD do tipo array.
16047A
Acessório de teste (axial e radial) 

Acessório de teste (axial e radial)

16047A
O acessório 16047A foi desenvolvido para avaliações de impedância até 13 MHz em dispositivos axiais e radiais.
16047E
Acessório de teste, 40 Hz a 110 MHz 

Acessório de teste, 40 Hz a 110 MHz

16047E
O acessório 16047E foi desenvolvido para avaliações de impedância até 110 MHz em dispositivos com terminações.
16048A
Cabo de teste, conector BNC, com placa com conector BNC 

Cabo de teste, conector BNC, com placa com conector BNC

16048A
O cabo de teste 16048A estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.
16048D
Cabo de teste de 2 m com conector BNC 

Cabo de teste de 2 m com conector BNC

16048D
O cabo de teste 16048D estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.
16065A
Acessório para polarização de tensão externa, 200 Vcc 

Acessório para polarização de tensão externa, 200 Vcc

16065A
O acessório de teste 16065A possibilita a medição de DUTs com até ±200 V de polarização CC.
16089A
Cabo com clipes Kelvin grandes 

Cabo com clipes Kelvin grandes

16089A
O cabo 16089A possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.
16089B
Cabo com clipes Kelvin médios 

Cabo com clipes Kelvin médios

16089B
O cabo 16089B possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.
16089C
Cabo com clipes Kelvin para CI 

Cabo com clipes Kelvin para CI

16089C
O cabo 16089C possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.
16092A
Acessório com clipe com mola 

Acessório com clipe com mola

16092A
O acessório de teste 16092A foi projetado para avaliações de impedância em componentes e terminações SMD.
16192A
Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos 

Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos

16192A
O acessório de teste 16192A foi projetado para avaliações de impedância de componentes SMD com eletrodos paralelos.
16194A
Acessório de teste para componentes de alta temperatura 

Acessório de teste para componentes de alta temperatura

16194A
O acessório 16194A foi desenvolvido para medir tanto dispositivos axiais e radiais quanto componentes SMD.
16196A
Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 

Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz

16196A
O acessório 16196A, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.
16196B
Acessório de teste para SMD com eletrodos em paralelo 

Acessório de teste para SMD com eletrodos em paralelo

16196B
O acessório 16196B, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.
16196C
Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 

Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz

16196C
O acessório 16196C, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.
16196D
Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 

Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz

16196D
O acessório 16196D, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.
16197A
Acessório de teste para eletrodo inferior de SMD 

Acessório de teste para eletrodo inferior de SMD

16197A
O acessório de teste 16197A foi projetado para avaliações de impedância em eletrodos da parte inferior de componentes SMD.
16200B
Adaptador de polarização CC externa 

Adaptador de polarização CC externa

16200B
O acessório de teste 16200B permite que você forneça uma corrente de polarização de até 5 Acc para o dispositivo, através de uma porta de 7 mm, usando uma fonte de corrente CC externa.
16334A
Acessório de teste com pinça 

Acessório de teste com pinça

16334A
O acessório de teste 16334A foi projetado para avaliações de impedância de componentes SMD.
16380A
Conjunto padrão de capacitores a ar 

Conjunto padrão de capacitores a ar

16380A
O conjunto 16380A consiste em quatro capacitores de precisão.
16380C
Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF 

Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF

16380C
O conjunto padrão de capacitores 16380C consiste em três capacitores de precisão: 0,01 uF (16385A); 0,1 uF (16386A); 1 uF (16387A) e um opcional de 10 uF (16388A).
16451B
Acessório para teste dielétrico 

Acessório para teste dielétrico

16451B
O acessório de teste 16451B é utilizado para avaliar a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos com precisão e está em conformidade com a ASTM D150.
42030A
Conjunto padrão de resistores com 4 terminais 

Conjunto padrão de resistores com 4 terminais

42030A
O 42030A é um conjunto com nove resistores padrões que variam de 1 mΩ a 100 kΩ.
42090A
Terminação aberta (4 terminais) 

Terminação aberta (4 terminais)

42090A
O 42090A é uma terminação aberta empregada principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e os analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight.
42091A
Terminação em curto (4 terminais) 

Terminação em curto (4 terminais)

42091A
O 42091A é uma terminação em curto empregada principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e os analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight.
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
  • Agilent 4268A Product Photograph 4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter Bench Top Meter [Obsoleto] 

    4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter Bench Top Meter [Obsoleto]

    The 4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter offers the best solution for production line testing of high value Multi-layer Ceramic Capacitors (MLCCs) at a constant large test signal level.

  • 4288A Product Photograph 4288A 1 kHz/1 MHz Capacitance Meter [Obsoleto] 

    4288A 1 kHz/1 MHz Capacitance Meter [Obsoleto]

    The 4288A 1 kHz/1 MHz capacitance meter offers a high-speed with reliable measurements for capacitor testing in the production lines.

  • no image available Materials Test Equipment 

    Materials Test Equipment

    • Analyzers
    • Test fixtures
    • Probes