Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4981A Medidor de capacitância

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

E4981A Capacitance Meter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • E4981A-001 Frequency, 120 Hz/1 kHz/1 MHz

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Tempo de medição

  • Medições em alta velocidade: 2,3 ms (1 MHz), 3 ms (1 kHz), 11 ms (120 Hz)

Precisão básica

  • Testes de C-D precisos: 0,07%, 0,0005

Mais recursos

  • Bin sorting em 9 recipientes
  • Correção para até 256 canais
  • Comandos SCPI e interfaces Handler/Scanner compatíveis com 4268A e 4288A
  • Compensação de nível do sinal de teste para capacitores cerâmicos com valores altos
  • Conectividade versátil ao PC (LAN, USB e GPIB)
     

Descrição

O medidor de capacitância E4981A faz medições confiáveis em alta velocidade para testes de capacitores de cerâmica em linhas de produção. O E4981A mede capacitâncias baixas e altas precisamente. O medidor de capacitância E4981A contribui para melhorar o rendimento dos testes ao mesmo tempo em que oferece excelente qualidade para componentes em testes de capacitores de cerâmica.

Medidores de capacitância de mão:
Medidor de capacitância de mão U1701B