Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

L4534A Digitizer, 4 channel, 20 MS/s, 16-bit

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • L4534A-001 Standard memory (32MS/Ch)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • L4534A-0B0 Download the product manual from the Keysight website

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

L4534A-001 Standard memory (32MS/Ch)
L4534A-002 Extended memory (128MS/Ch)
L4534A-908 Rackmount kit, L4534A
L4534A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
L4534A-ABA English manual set included, with full documentation on CD ROM

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available L4400 Series LXI Switch and Control Instruments 

    L4400 Series LXI Switch and Control Instruments

    • Standalone instruments
    • Switch modules, Digital I/O and Analog output instruments
    • Ethernet connectivity
    • Graphical web interface

  • L4532A Product Image L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer 

    L4532A 20 MSa/s, 2 Channel LXI Digitizer

    20M samples per second LXI digitizer in a stand-alone 1U, full rack width, offers a high performance front end with isolated inputs up to ± 250V and on-board measurements.

  • 34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34980A Unidade multifuncional de comutação e medição 

    34980A Unidade multifuncional de comutação e medição

    Mainframe modular com 8 slots, DMM integrado e 21 módulos plug-in de comutação de 50 GHz, E/S digital, conversor D/A, contador, totalizador.

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A Multímetro digital de 6 ½ dígitos e alta perfomance [Descontinuado] 

    34410A Multímetro digital de 6 ½ dígitos e alta perfomance [Descontinuado]

    O multímetro digital de alta performance Keysight 34410A possibilita testes rápidos, precisos e acessíveis, na bancada e em sistema.

Tecnologias e Mercados Relacionados