Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34934T Terminal Block for the 34934A Quad 4x32 Reed Matrix

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34934T Terminal Block for 34934A Quad 4x32 Reed Matrix, with screw connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 34934T-001 Configure as 4x128 1-wire, 4x64 2-wire, or dual/quad 4x32

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

34934T-001 Configure as 4x128 1-wire, 4x64 2-wire, or dual/quad 4x32
34934T-002 Configure as 8x64 1-wire, 8x32 2-wire, or 16x32 1-wire
Y1134A
Row expansion cables for 34934C and 34934T 

Row expansion cables for 34934C and 34934T

Y1134A
The Keysight Y1134A is a row expansion cable for the 34934C configuration block and 34934T terminal block.

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent 34980A Modules Photograph 34933A Matriz dupla ou quádrupla com relés reed 4x8 para 34980A 

    34933A Matriz dupla ou quádrupla com relés reed 4x8 para 34980A

    • 64 intersecções a 2 fios ou 128 intersecções com fio simples
    • Comutação de ±150 Vpico, 0,5 A; corrente nominal de 1,5 A
    • Configurações duplas de 4x8, 8x8 ou 4x16
    • Conexões com o DMM interno
    • Pode ser expandido com quatro barramentos analógicos a 2 fios