Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10833A
Cabo GPIB, 1 metro 

Cabo GPIB, 1 metro

10833A
Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.
Contate - nos
10833B
Cabo GPIB, 2 metros 

Cabo GPIB, 2 metros

10833B
Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.
Contate - nos
10833C
Cabo GPIB, 4 metros 

Cabo GPIB, 4 metros

10833C
Os cabos GPIB da Keysight são projetados para apresentar confiabilidade e durabilidade excepcionais, mesmo sob as condições mais adversas.
Contate - nos
1146B
100 kHz/100 A Current Probe 

100 kHz/100 A Current Probe

1146B
  • Frequency range: DC to 100 kHz (-3dB with current de-rating)
  • Current range: 100 mV/A: 100 mA to 10 A peak, 10 mV/A: 1 to 100 A peak
  • Working voltage: 600 V max
     
Contate - nos
1147B
Ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A 

Ponta de prova de corrente CA/CC de 50 MHz/15 A

1147B
  • Largura de banda plana (CC - 50 MHz)
  • Baixo ruído (<2,5 mA rms)
  • Baixa perda de inserção de circuito
Contate - nos
E2613A
Adaptador de 0,5 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 3 sinais; quantidade: 1 

Adaptador de 0,5 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 3 sinais; quantidade: 1

E2613A
O E2613A é um adaptador tipo cunha para pontas de prova para circuitos integrados de montagem em superfície TQFP (thin quad flat pack) e PQFP (plastic quad flat).
Contate - nos
E2614A
Adaptador de 0,5 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 8 sinais; quantidade: 1 

Adaptador de 0,5 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 8 sinais; quantidade: 1

E2614A
O E2614A é um adaptador tipo cunha, com 8 sinais, para pontas de prova para circuitos integrados de montagem em superfície TQFP (thin quad flat pack) e PQFP (plastic quad flat).
Contate - nos
E2615A
Adaptador de 0,65 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 3 sinais; quantidade: 1 

Adaptador de 0,65 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 3 sinais; quantidade: 1

E2615A
O E2615A é um adaptador tipo cunha de 0,65 mm, com 3 sinais, para pontas de prova para circuitos integrados de montagem em superfície TQFP (thin quad flat pack) e PQFP (plastic quad flat).
Contate - nos
E2616A
Adaptador de 0,65 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 8 sinais; quantidade: 1 

Adaptador de 0,65 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 8 sinais; quantidade: 1

E2616A
O E2616A é um adaptador tipo cunha de 0,65 mm, com 8 sinais, para pontas de prova para circuitos integrados de montagem em superfície TQFP (thin quad flat pack) e PQFP (plastic quad flat).
Contate - nos
E2643A
Adaptador de 0,5 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 16 sinais; quantidade: 1 

Adaptador de 0,5 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 16 sinais; quantidade: 1

E2643A
O E2643A é um adaptador tipo cunha, com 16 sinais, para pontas de prova para circuitos integrados de montagem em superfície TQFP (thin quad flat pack) e PQFP (plastic quad flat).
Contate - nos
E2644A
Adaptador de 0,65 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 16 sinais; quantidade: 1 

Adaptador de 0,65 mm tipo cunha para pontas de prova para TQFP e PQFP, 16 sinais; quantidade: 1

E2644A
O E2644A é um adaptador tipo cunha, com 16 sinais, para pontas de prova para circuitos integrados de montagem em superfície TQFP (thin quad flat pack) e PQFP (plastic quad flat).
Contate - nos

Softwares relacionados a este produto

  • Screen shot for memory upgrade N5407A Infiniium 8000/54830 Series 4-channel Oscilloscope Memory Upgrade [Obsoleto] 

    N5407A Infiniium 8000/54830 Series 4-channel Oscilloscope Memory Upgrade [Obsoleto]

    After-purchase memory upgrades are available to protect your Infiniium oscilloscope investment when acquisition memory needs change. Infiniium 8000/54830 Series 4-channel Oscilloscope Memory Upgrade

  • Local License N5435A Infiniium Application Server License for Infiniium Oscilloscopes 

    N5435A Infiniium Application Server License for Infiniium Oscilloscopes

    The N5435A Infiniium Application Server License provides next level of user flexibility on the Infiniium application software asset management.

  • Photo E2681A screen E2681A Opção de software de análise de jitter EZJIT 

    E2681A Opção de software de análise de jitter EZJIT

    Software de análise de jitter completamente integrado à aplicação Infiniium, com um guia de configuração de jitter de fácil uso.

  • InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes N5414A InfiniiScan Event Identification Software for Infiniium Series oscilloscopes [Obsoleto] 

    N5414A InfiniiScan Event Identification Software for Infiniium Series oscilloscopes [Obsoleto]

    InfiniiScan Event Identification Software for 80000 Series oscilloscopes (N5414A)

  • N5391A_low-speed N5391A I²C and SPI Protocol Triggering and Decode for 90000 Series 

    N5391A I²C and SPI Protocol Triggering and Decode for 90000 Series

    The Low Speed serial Data Analysis (SDA)software provides a fast and easy way to debug Inter-Integrated circuit (I2C) and 2-wire or 3-wire Serial Peripheral Interface (SPI) serial communications busses.

  • EZJIT screen shot N5400A EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option 

    N5400A EZJIT Plus Jitter Analysis Software Option

    EZJIT Plus automatically detects embedded clock frequencies and repetitive patterns of the data on the oscilloscope inputs and calculates the level of data-dependent jitter (DDJ)

  • N5392B oerformance validation N5392A Ethernet Electrical Performance Validation an 10, 100, 1G Compliance Software [Descontinuado] 

    N5392A Ethernet Electrical Performance Validation an 10, 100, 1G Compliance Software [Descontinuado]

    The N5392A Ethernet Electrical Performance Validation and Conformance Software provides easy and accurate Ethernet design validation and debug

  • N5384A High-speed SDA N5384A High-Speed Serial Data Analysis Software Option 

    N5384A High-Speed Serial Data Analysis Software Option

    The High-speed Serial Data Analysis software provides an effective way to validate signal integrity for designs employing high-speed serial interfaces with embedded clocks.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent 54621A Product Photograph 54621A Portable DSO [Obsoleto] 

    54621A Portable DSO [Obsoleto]

    60 MHz dual channel oscilloscope. The lowest cost deep memory scope in the market with 4 Megs of MegaZoom memory standard providing unprecedented display resolution and ease of use.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado] 

    1130A 1130A InfiniiMax 1,5 GHz amplificador da ponta de prova [Descontinuado]

    O sistema de ponta de prova InfiniiMax 1130A de 1,5 GHz é o complemento perfeito para os osciloscópios InfiniiVision e Infiniium para obter uma medição mais exata do sinal diferencial de alta velocidade.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak
       

  • Agilent photo of 54621D 54621D Portable MSO [Obsoleto] 

    54621D Portable MSO [Obsoleto]

    60 MHz, 2 +16 channel MSO. The lowest cost MSO ideally suited for education and industrial applications with 4 Megs of MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.

  • Agilent 54622A Product Photograph 54622A Portable DSO [Obsoleto] 

    54622A Portable DSO [Obsoleto]

    100 MHz dual channel oscilloscope for those who must depend on their oscilloscope for tough troubleshooting. With 4 Megs of MegaZoom deep memory standard coupled with rich serial and pulse triggering features

  • Agilent 54622D Product Photograph 54622D Portable MSO [Obsoleto] 

    54622D Portable MSO [Obsoleto]

    100 MHz, 2+16 channel MSO. The MSO for 8 and 16 bit microcontroller and CPLD applications with 4 Megs of MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.

  • Agilent 54624A Product Photograph 54624A Portable DSO [Obsoleto] 

    54624A Portable DSO [Obsoleto]

    100 MHz 4 channel deep memory oscilloscope. This is the only scope to provide four Megs of MegaZoom deep memory standard in its performance class.

  • Agilent Photo 54830D 54830D Infiniium MSO [Obsoleto] 

    54830D Infiniium MSO [Obsoleto]

    600 MHz, 2 +16 channel MSO with up to 128 Mpts of MegaZoom deep memory. The MSO is perfect for increasingly complex embedded digital designs.

  • Agilent Photo 54830B 54830B Infiniium DSO [Obsoleto] 

    54830B Infiniium DSO [Obsoleto]

    600 MHz two channel oscilloscope with maximum sampling speed of 4 GSa/s and 4 Mpts of MegaZoom deep memory that can be expanded up to a maximum of 128 Mpts.

  • 54831B Product Photograph 54831B Infiniium DSO [Obsoleto] 

    54831B Infiniium DSO [Obsoleto]

    600 MHz four channel oscilloscope with maximum sampling speed of 4 GSa/s and 4 Mpts of MegaZoom deep memory that can be expanded up to a maximum of 128 Mpts.

  • Agilent Photo 54831D 54831D Infiniium MSO [Obsoleto] 

    54831D Infiniium MSO [Obsoleto]

    600 MHz, 4 + 16 channel MSO with up to 128 Mpts of MegaZoom deep memory. The MSO is perfect for increasingly complex embedded digital designs.

  • 54832B Product Photograph 54832B Infiniium DSO [Obsoleto] 

    54832B Infiniium DSO [Obsoleto]

    1 GHz four channel oscilloscope with maximum sampling speed of 4 GSa/s and 4 Mpts of MegaZoom deep memory that can be expanded up to a maximum of 128 Mpts.

  • 54641A Product Photograph 54641A Portable DSO [Obsoleto] 

    54641A Portable DSO [Obsoleto]

    350 MHz dual channel oscilloscope with 8 Megs of MegaZoom deep memory standard and a rich serial and pulse triggering feature set.

  • 54641D Product Photograph 54641d Portable MSO [Descontinuado] 

    54641d Portable MSO [Descontinuado]

    350 MHz, 2+16 channel MSO. The MSO for medium speed embedded applications with clock speeds up to 50 MHz with 8 Megs of MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.

  • 54642D Product Photograph 54642D Portable MSO [Obsoleto] 

    54642D Portable MSO [Obsoleto]

    500 MHz, 2 + 16 channel MSO. The portable MSO for embedded applications with logic edge speeds approaching 2 ns with 8 Megs MegaZoom deep memory standard, high-definition display and serial triggering.

  • 54846B Product Photograph 54846B Infiniium DSO [Obsoleto] 

    54846B Infiniium DSO [Obsoleto]

    The Keysight 54846B of the Infiniium family, provides the performance you need for your most demanding signals...

  • E2683A USB 2.0 Compliance Test Option E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [Obsoleto] 

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option [Obsoleto]

    E2683A USB 2.0 Compliance Test Option - compliance test option for testing signal integrity with 54850 series oscilloscopes.

  • N5416A USB 2.0 Compliance Test software N5416A USB 2.0 Compliance Test Software 

    N5416A USB 2.0 Compliance Test Software

    N5416A provides a fast and reliable way to verify USB electrical specification compliance for USB 2.0 devices, hosts, and hubs.