Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

TS-5400 Series II Automotive Functional Test System (ExpressConnect)

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Software: TestExec SL 6.1 & TS-5400 System Software 6.0
  • Signal Switching: Up to 256 x 4 Matrix
  • Load Switching: Up to 32-ch x 30Amp & 64-ch x 7.5Amp & 192-ch x 2Amp
  • Power Sources: Up to 1200W Modular Power Supply
  • Measurement: 5.5 Digit DMM, 3-ch 1GHz Counter
  • Stimulus: 2-ch 20-Bit ARB, 8/16-ch 16-Bit DAC
  • Keysight TS-5400 Product Note

Descrição

The Keysight TS-5400 Series II Automotive Functional Test System with ExpressConnect Interface offers high speed DC/AC measurements and high power handling capability for medium to high complexity electronic control modules, such as ABS, airbag and complex body electronic module.

Get latest tips and information from the Keysight Automotive Functional Test Forum.

Learn how to accelerate software development and test integration using Keysight's TestExec SL Software

Learn how to configure a system in TS-5400 configuration guide.