Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Integrated True-Mode Stimulus Application (iTMSA) (Option 460)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Fast and fully error-corrected mixed-mode S-parameter measurements with true-mode stimulus
  • Accurate differential and common-mode stimulus with VNA/DUT mismatch error correction
  • Arbitrary phase and amplitude offsets with normal and in-fixture modes
  • Bi-directional, forward-only or reverse-only true-mode stimulus
  • Supports balanced input and output, one balanced and one single-ended devices

Descrição

Integrated true-mode stimulus application (iTMSA) provides mismatch-corrected true-mode (true differential and true common) stimulus and enables accurate balanced measurements under real operating conditions. iTMSA also provides balanced measurements with forward-only sweep, reverse-only sweep, and frequency or power sweep with arbitrary phase and amplitude offsets. Requires one of Options 400, 401, 417, 419 and 423.