Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5092A Configurable Multiport Test Set

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 6 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

E5092A Configurable Multiport Test Set

  • E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
  • E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
E5092A-09A Cables and adaptors for the E5080A option 445/465/495
E5092A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E5092A-1CM Rack mount kit
E5092A-1CN Front handle kit
E5092A-1CP Rack mount/handle kit
E5092A-20C E5092A-20C Cables and adaptors for the E5071C option 4K5
E5092A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E5092A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available Extended Spectrum Analyzer to above 110 GHz (Option 094) 

    Extended Spectrum Analyzer to above 110 GHz (Option 094)

    • Frequency coverage to above 110 GHz
    • Supports both broadband and banded waveguide solutions
    • Multichannel spectrum analysis at millimeter-wave frequencies
    • Requires option 090 on PNA/PNA-X

  • no image available Extended Spectrum Analyzer to 110 GHz (Option 093) 

    Extended Spectrum Analyzer to 110 GHz (Option 093)

    • Frequency coverage to 110 GHz
    • Supports both broadband and banded waveguide solutions
    • Multichannel spectrum analysis at millimeter-wave frequencies
    • Requires Option 090 on PNA/PNA-X

  • no image available E5080A-790 Measurement Wizard Assistant (MWA) Software [Descontinuado] 

    E5080A-790 Measurement Wizard Assistant (MWA) Software [Descontinuado]

    • Available for the E5080A and the E5092A configurable multiport test set
    • For simplifying multiport device measurements
    • Easy and fast measurement setup with step-by-step setup wizard
    • Measurement connectivity matrix with the multiport test set

Soluções e Produtos Relacionados