Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86100CU-400 Software de malha de captura de fase (PLL) e medição de espectro de jitter

Status do Produto: Obsoleto
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Configuração de medição flexível:

  • Medições de malha de captura de fase (PLL), transferência/espectro de jitter e ruído de fase
  • Entrada/saída do dispositivo pode ser sinais de dados (50Mb/s-14,2Gb/s) ou de clock (25MHz-7,1GHz)
  • Análise de clock, incluindo clock com espalhamento espectral (SSC)
  • Sinais elétricos e ópticos

Automatização simples:

  • Configurações de teste pré-selecionadas para medições padrões de PLL / transferência de jitter
  • Fonte e receptor de jitter são automaticamente configurados para cada teste
  • Configurações de teste personalizáveis para operação automatizada
  • Os documentos de relatório de teste exibem configuração de teste, resultados de medição e estados pass/fail

Padrões suportados:

  • PCI EXPRESS® 1.0, 1.1, 2.0 e 3.0
  • SONET/SDH
  • SATA

Requisitos:

  • Instrumentos: transmissor de jitter, receptor de jitter – veja abaixo para lista de equipamento
  • Controlador: PC externo ou DCA-X 86100D rodando Microsoft® Office Excel2003/Excel2007
  • Controle remoto: GPIB ou LAN
  • Hardware opcional: acessórios de teste de conformidade PCI-SIG® disponíveis de www.pcisig.com 
     

Descrição

O software de PLL / análise de transferência de jitter 86100CU-400 é uma aplicação baseada em Microsoft Excel GRÁTIS, que realiza medições rápidas, precisas e com repetitividade de malha de captura de fase (PLL), utilizando uma fonte e um receptor de jitter precisos. Rodando em um PC externo ou no DCA-J 86100C, rodando MS Excel, a aplicação inclui configurações pré-selecionadas e geração automatizada de relatório para:

  • Teste de PLL PCI Express, aprovado pela PCI-SIG (Gen 1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
  • Teste de PLL SONET/SDH
  • Medições de clock de referência PCI Express
  • Análise de modulação SSC, e mais.

A chave para as medições é um detector de fase diferencial de alto desempenho, desenvolvido pela Keysight Labs, que é parte integral dos circuitos de recuperação de clock dos 86108A e 83496B. A saída deste detector de fase é efetivamente o jitter demodulado dos sinais de dados ou de clock recebidos. Através do monitoramento da saída do detector de fase, podemos observar o ruído de fase e o espectro de jitter. Quando combinado com uma fonte de jitter precisa, podemos realizar as medições de PLL de fase com precisão, às vezes chamadas de transferência de jitter.

Sistemas de teste completos a partir de $48,5K USD.

Brochura: Software de medição de PLL e espectro de jiiter 86100CU-400 da Keysight



Configuração de sistema flexível

O sistema também pode ser facilmente personalizado para aplicações únicas de PLL. Sua arquitetura flexível permite testar entrada/saídas de 50 Mb/s a 13,5 Gb/s (sinais de dados) e/ou de 25 MHz a 6,75 GHz (sinais de clock). Logo podemos medir diversas categorias de dispositivos, incluindo circuitos de extração de clock, multiplicadores/divisores e PLLs.

Dependendo do dispositivo sendo testado, a fonte e receptor de jitter podem ser qualquer um dos muitos instrumentos de laboratório geralmente utilizados:

Receptor de jitter:

DCA-J 86100C configurado com qualquer UM dos seguintes:

  • Analisador de forma de onda de precisão 86108A
  • Módulo de recuperação de clock 83496B (óptico ou elétrico)
  • Módulo de recuperação de clock 83496A com opção UAB (óptico ou elétrico)

Fonte de jitter:

Qualquer UM dos seguintes instrumentos:

  • Gerador de pulsos, funções, formas de onda arbitrárias e ruídos 81150A
  • Testador de taxa de erro de bits seriais de alto desempenho J-BERT N4903A/B
  • Gerador de sinal vetorial de RF MXG N5182A
  • Gerador de função 33250A controlando a linha de atraso do gerador de padrão
    Software: Microsoft Office Excel2003 ou Excel 2007

Opcional:

  • PC externo
  • Acessórios de teste de conformidade PCI-SIG®
  • Interface de USB 2.0 de alta velocidade/GPIB 82357B

O controle do instrumento é realizado por LAN ou GPIB.

Rápido e preciso

Em questões de segundos, o sistema caracteriza precisamente as larguras de banda de PLL maiores do que 80MHz, uma medição de precisão que pode demorar uma hora ou mais, se realizado manualmente.

Na inicialização, a fonte e o receptor de jitter podem ser calibrados para remover da medição quaisquer não linearidades do instrumento. Esta calibração, que leva menos de um minuto para ser realizada, garante medições precisas e com repetitividade e proporciona aos engenheiros a confiança de que o sistema não irá introduzir erro de medição nos resultados.

O software inclui uma técnica de prevenção de colisão, a primeira da indústria, para garantir que a fonte de jitter evite testar frequências periódicas de jitter, inerentes do dispositivo, resultando em medições de PLL precisas e com repetitividade.

Esclarecedor

O DCA-J 86100C, bem conhecido por ser uma ferramenta de medição de jitter rápida, precisa e fácil de utilizar, também permite aos engenheiros observar a forma de onda de saída do dispositivo durante a realização da medição de PLL. Isto garante que o PLL está sendo testado sobre as condições corretas de configuração; tais como o uso correto dos níveis de pré-ênfase, padrão de dados, configurações de polarização e taxa de dados do dispositivo.

Além das medições de PLL, o software 86100CU-400 também proporciona conhecimento valioso sobre as causas do jitter, realizando medições de espectro de jitter/ruído de fase em sinais de dados e clock.

Configurações típicas

O software 86100CU-400 opera com um DCA-J 86100C e uma variedade de equipamentos de teste, geralmente encontrados em laboratórios e chãos de fábrica. A seguir, temos exemplos de configurações para aplicações básicas e avançadas:

Sistema de teste básico:

Aplicação: teste de conformidade - largura de banda e pico de TX PLL PCI Express
Configuração de dispositivo: PLL – clock na entrada, dados na saída
Fonte de jitter: gerador de pulsos, funções, formas de onda arbitrárias e ruídos 81150A
Receptor de jitter: DCA-J 86100C com 83496B-100
Controlador: Microsoft Excel2003 instalado no DCA-X 86100C.
Controle remoto: cabo LAN do 86100C ao 81150A

Sistema de teste avançado:

Aplicações: todas. PCI Express, SATA, SONET/SDH, repetidores, multiplicadores PLL
Configuração de dispositivo: PLL – clock ou dados na entrada, clock ou dados na saída
Fonte de jitter: N4903A/B J-BERT
Receptor de jitter: DCA-J 86100C com analisador de forma de onda de precisão 86108A
Controlador: PC rodando Microsoft Office Excel2007
Controle remoto: conversor USB/GPIB 82357B conectado ao 86100C e N4903A/B.


PCI-SIG” e design PCI SIG são marcas comerciais e/ou marcas de serviço registradas da PCI-SIG.
Microsoft é uma marca comercial registrada dos E.U.A da Microsoft Corporation.