Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

33210A Function/Arbitrary Waveform Generator, 10 MHz

  • 33210A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

33210A-001 10 MHz external timebase
33210A-002 8 k-point arbitrary waveform generator
33210A-1CM Rackmount kit
33210A-1CN Lock Link Kit
33210A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
33210A-AB1 Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-AB2 China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-ABD German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-ABF French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-ABJ Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33210A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
34131A
Mala de transporte 

Mala de transporte

34131A
A 34131A é uma mala de transporte. Essa resistente mala de material duro é construída com o robusto A.B.S. e possui alças e travas de aço.
34162A
Bolsa de acessórios 

Bolsa de acessórios

34162A
A 34162A da Keysight é uma bolsa de acessórios para os instrumentos 33210A, 33220A, 34405A, 34410A e 34411A.
34190A
Kit de montagem em rack 

Kit de montagem em rack

34190A
O 34190A da Keysight é um kit de montagem em rack, projetado para uso com apenas um instrumento montado no lado esquero ou no lado direito do rack.
34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U 

Kit de suporte tipo flange de 2U

34191A
Kit de suporte tipo flange de 2U (inclui duas flanges de 2U, parafusos e roscas baseados no 5063-9212).
34194A
Kit de fixação dupla 

Kit de fixação dupla

34194A
Kit de fixação dupla baseado no 5061-8769.
82357B
Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

82357B
O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.
BV0002B BenchVue Function Generator App
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
R-D4B-001-F 6-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-001-X 24-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-F 6-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-X 24-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-F 6-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-X 24-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-F 6-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-X 24-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-001-X KeysightCare software support subscription, node-locked - 24 months
R-D6B-001-Y KeysightCare software support subscription, node-locked - 36 months
R-D6B-001-Z KeysightCare software support subscription, node-locked - 60 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-002-X KeysightCare software support subscription, floating (single site) - 24 months
R-D6B-002-Y KeysightCare software support subscription, floating (single site) - 36 months
R-D6B-002-Z KeysightCare software support subscription, floating (single site) - 60 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-004-X KeysightCare software support subscription, transportable - 24 months
R-D6B-004-Y KeysightCare software support subscription, transportable - 36 months
R-D6B-004-Z KeysightCare software support subscription, transportable - 60 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months
R-D6B-005-X KeysightCare software support subscription, USB portable - 24 months
R-D6B-005-Y KeysightCare software support subscription, USB portable - 36 months
R-D6B-005-Z KeysightCare software support subscription, USB portable - 60 months

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • IntuiLink Connectivity Software IntuiLink Connectivity Software 

    IntuiLink Connectivity Software

    • Free connectivity software utility for bench instruments
    • Add measurement tools bars in Word and Excel and use to transfer instrument setups, measurement data, and images
    • Easily save and retrieve instrument settings to simplify set-up

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent 33250A Function Arbitrary Waveform Generator 33250A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 80 MHz [Descontinuado] 

    33250A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 80 MHz [Descontinuado]

    O Keysight 33250A é um gerador de funções e formas de onda arbitrárias e um gerador de pulsos de 80 MHz em um instrumento com frequências bem estáveis e baixa distorção. Também oferece modulação AM, FM e FSK, modos de varredura e burst e tela gráfica.

  • 33220A Function Generator / Arbitrary Waveform Generator 33220A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 20 MHz [Descontinuado] 

    33220A Gerador de funções e formas de ondas arbitrárias de 20 MHz [Descontinuado]

    O Keysight 33220A é gerador de funções, gerador de formas de onda arbitrárias e gerador de pulsos de 30 MHz em um único instrumento. Ele oferece modulação AM, FM, PM, FSK e PWM, modos de varredura e burst e tela gráfica.

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A Multímetro digital de 6 ½ dígitos e alta perfomance [Descontinuado] 

    34410A Multímetro digital de 6 ½ dígitos e alta perfomance [Descontinuado]

    O multímetro digital de alta performance Keysight 34410A possibilita testes rápidos, precisos e acessíveis, na bancada e em sistema.

  • Agilent 34411A Digital Multimeter 34411A Multímetro digital de 6 ½ dígitos com desempenho aprimorado [Descontinuado] 

    34411A Multímetro digital de 6 ½ dígitos com desempenho aprimorado [Descontinuado]

    O multímetro digital Keysight 34411A, com desempenho aprimorado, possibilita testes de bancada e de sistema rápidos, precisos e acessíveis.

  • 33502A Isolated Amplifier 2 Channel 50 Vpp 33502A Amplificador isolado, 2 canais, 50 Vpp 

    33502A Amplificador isolado, 2 canais, 50 Vpp

    O 33502A é um amplificador de saída externo que fornece até 50 Vpp de amplificação para geradores de funções e ondas arbitrárias com modo de passagem direta.

  • 33210A Product Image 33210U Opções de atualização para o gerador de funções e formas de onda arbitrárias de 10 MHz 33210A 

    33210U Opções de atualização para o gerador de funções e formas de onda arbitrárias de 10 MHz 33210A

    Opções disponíveis para atualizar o gerador de funções e formas de onda arbitrárias de 10 MHz 33210A.

  • no image available Fontes de alimentação CC 

    Fontes de alimentação CC

    Visão geral das fontes de alimentação: fontes de alimentação CC com uma ou várias saídas, fontes de alimentação de sistema, simuladores de paineis solares. A Keysight tem a fonte de alimentação CC que você precisa.

  • no image available Frequencímetros 

    Frequencímetros

    Visão geral: Família de frequencímetros que inclui contadores de radiofrequência, universais e de micro-ondas, e conversores tempo-digital.

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro 

    33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro

    O software BenchLink Waveform Builder Pro elimina a necessidade de programação tediosa, facilitando e acelerando a criação de formas de onda personalizadas.

  • no image available Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias 

    Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias

    Visão geral: geradores de funções e formas de ondas arbitrárias de 10, 15, 20, 30, 80 e 500 MHz…