Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

Principais medições e aplicações

  • Faixa de frequência: 25 MHz a 4 GHz
  • Domínio da frequência
    -Perda de retorno vs. frequência
    -VROE vs. frequência
    -Teste de perda de cabo
  • Distância à falha (DTF)
    - Perda de retorno vs. distância
    - VROE vs. distância

Recursos padrões

  • Tempo de varredura: 3,0 ms/ponto de dado (intervalo total, 521 pontos de traço, varredura CW, tipicamente)
  • Bateria: Íon-lítio, 4 horas de funcionamento
  • Suporte a conectividade USB para dispositivo de memória e conexão PC
  • Tela LCD colorida TFT de 6,5”, para uso em ambiente interno e externo

Recursos opcionais

  • Precisão mecânica de curto/aberto/carga 50 Ω, CC a 4 GHz, N(M)
  • Precisão mecânica de curto/aberto/carga 50 Ω, CC a 4 GHz, 7/16 DIN(M)
  • Calibrador eletrônico
  • Cabo de extensão de 1,5 m, com fase estável, N (M) a N(F)

Outras informações

Descrição

O N9330B é um testador de cabos e antenas de mão, fácil de usar e operado por bateria, para instalação e manutenção em campo. Ele mede perda de retorno, ROE, perda de cabo e funções de teste de distância à falha para provedores de serviço wireless, clientes da área aeroespacial e de defesa, da área de TV e transmissão e contratantes para esses mercados.