Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

55290B Rotary Axis Measurement Kit (Rotary Table)

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Key Specifications when used together with the Angular Optics Kit (55281A)

  • Accuracy: ± 1.0 arc sec
  • Repeatability: ± 0.8 arc sec
  • Resolution: 0.36 arc sec
  • Max rpm: 30 rpm
  • Mounting orientation: Random (including upside down)
  • Operating temperature: 0 – 40°C (32-104°F)
  • Software: 10747F Metrology Application Software Rev F.04.04 or later

Descrição

The Keysight 55290B Rotary Axis Measurement Kit automatically calibrates rotational axes in turning and machining centers. It can perform calibrations on full, partial or multiple rotations, improves angular positioning accuracy, and allows the documentation of machine tool capability.

Ease of use designed in with:

  • Convenient set-up
  • Ease of operation
  • Effortless centering
  • Continuous testing capability
  • Validation of results
  • A single wheeled transit case