Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N6171A MATLAB Software

  • N6171A-M01 MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available Aplicações de medição da série X 

    Aplicações de medição da série X

    • Mais de 25 aplicações para analisadores de sinais da série X
    • Celular, conectividade de wireless, vídeo digital e proposta geral
    • um botão de medição
    • Disponível teste gratuito

  • no image available Software Signal Studio 

    Software Signal Studio

    • Signal creation software with waveform playback and real-time signal creation capabilities
    • Component and receiver test for a broad range of applications across evolving wireless systems
    • Scalable capability and performance

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz 

    E8267D PSG Vector Signal Generator, 100 kHz to 44 GHz

    • 44 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: R&D, manufacturing
    • Up to 80 MHz bandwidth with internal baseband generator, up to 2 GHz with external I/Q inputs
    • Real-time signal creation with Signal Studio software

  • no image available M9420A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9420A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional full and half duplex ports
    • Available as a post-purchase upgrade

  • no image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

Tecnologias e Mercados Relacionados