Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

Visit: Millimeter-wave products and accessories home page

The N5262A millimeter-wave controller provides the interface between a maximum of four millimeter-wave test head modules and a PNA/PNA-X Series network analyzer.

  • When used in conjunction with the millimeter-wave test head modules and the PNA/PNA-X, provides all of the features and functions of a full 4-port S-parameter test set.
  • Supplies RF and LO signals to the millimeter-wave test head modules
  • Returns the down-converted reference and test IF signals to the PNA/PNA-X for process and display.
  • The N5261/62A millimeter-wave controller also supplies the +12 V bias to each millimeter-wave head module up to 1.1 THz
  • Built-in ALC control allows for pulsed-RF measurements

Note: Millimeter-wave controller supports PNA/PNA-X series network analyzers 26.5 GHz and above.