Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Y1131A Verification and diagnostic tools

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

Y1131A Verification and Diagnostic Tools for 34980A Mainframe and Plug-in Modules

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1131A-001 One verification board that works with either the 34921A, 34923A, 34925A Multiplexer
  • Y1131A-002 One verification board that works with either the 34922A, 23924A Multiplexer
  • Y1131A-003 One verification board that works with either the 34931A, 34932A, 34933A Matrix
  • Y1131A-004 One verification board that works with the 34937A General Purpose Switch
  • Y1131A-005 One verification board that works with the 34938A 5A General Purpose Switch

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Y1131A-001 One verification board that works with either the 34921A, 34923A, 34925A Multiplexer
Y1131A-002 One verification board that works with either the 34922A, 23924A Multiplexer
Y1131A-003 One verification board that works with either the 34931A, 34932A, 34933A Matrix
Y1131A-004 One verification board that works with the 34937A General Purpose Switch
Y1131A-005 One verification board that works with the 34938A 5A General Purpose Switch

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.