Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Y1131A Verification and diagnostic tools

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

Y1131A Verification and Diagnostic Tools for 34980A Mainframe and Plug-in Modules

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • Y1131A-001 One verification board that works with either the 34921A, 34923A, 34925A Multiplexer
  • Y1131A-002 One verification board that works with either the 34922A, 23924A Multiplexer
  • Y1131A-003 One verification board that works with either the 34931A, 34932A, 34933A Matrix
  • Y1131A-004 One verification board that works with the 34937A General Purpose Switch
  • Y1131A-005 One verification board that works with the 34938A 5A General Purpose Switch

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

"Used for 34980A mainframe and modules - select option for specific module support. The Y1131A provides a set of diagnostic tests for the relay switching modules available for the Keysight 34980A Multifunction Switch/Measure Unit. The software provides module-specific tests to assist you with troubleshooting possible relay failures and predicting system maintenance requirements."