Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

E4360A-908 Rackmount Kit
E4361A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4361A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4361A-ATO Solar Array Simulator DC Module 0-65V, 8.5A, 510W
E4361A-J01
Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W 

Solar Array Simulator DC Module 58V, 9.3A, 498W

E4361A-J01
The Keysight E4361A-J01 is a special option that is added to the standard E4361A solar array simulator DC module.
E4361A-J02 Solar Array Simulator DC Module 75V, 8A, 553W
E4361A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Z2094B-xxx Agilent Solar Array Simulation System Z2094B-xxx Keysight Solar Array Simulation (SAS) System 

    Z2094B-xxx Keysight Solar Array Simulation (SAS) System

    The Keysight Solar Array Simulation (SAS) System provides precise, fast and cost efficient simulation of multiple segment solar array output characteristics.