Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N7783B Thermal Cycling Unit

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Key Benefits

  • Thermal cycling time: 1 to 10 seconds adjustable
  • Thermal cycling range: 0°C to 60°C
  • Analog output ports

Descrição

Keysight’s Thermal Cycling Unit N7783B is fully controlled by the Keysight N7782B PER-Analyzer and allows accurate and repeatable cycling of the temperature of the fiber under test. The PER measurement system consisting of the Keysight N7782B and the Keysight N7783B shows excellent accuracy and repeatability. Ease of use and automation interfaces, such as analog output ports for active alignment, make it particularly useful for production environments.

Application:

Splice Angle Characterization

For characterizing an optical connection between two polarization maintaining fibers (PMFs), such as an optical splice, two thermal cycling units (Keysight N7783B) can be used. This eliminates the influence of input polarization or subsequent fibers at the output and isolates the angular misalignment of the connection located between the two thermal cycling units.