Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

N7788B-021 Straight Laser Input Port
N7788B-022 Angled Laser Input Port
N7788B-031 Straight DUT Port
N7788B-032 Angled DUT Port
N7788B-300 Component Analyzer, 1270nm to 1375nm
N7788B-400 Component Analyzer, 1270nm to 1375nm and 1460nm to 1620nm
N7788B-500 Component Analyzer, 1460nm to 1620nm
81000FI
Connector interface FC/PC/SPC 

Connector interface FC/PC/SPC

81000FI
81000HI
Connector interface E-2000 (physical contact) 

Connector interface E-2000 (physical contact)

81000HI
.
81000KI
Connector interface SC 

Connector interface SC

81000KI
.
81000LI
LC Connector interface for source modules 

LC Connector interface for source modules

81000LI
.
81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way 

Connector interface, connector type FC - narrow key way

81000NI
81000SI
Connector interface DIN 47256/4108 

Connector interface DIN 47256/4108

81000SI
.
81000VI
Connector interface ST 

Connector interface ST

81000VI
.

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • IL/PDL measurement system N7700A Photonic Application Suite 

    N7700A Photonic Application Suite

    The N7700A Photonic Application Suite is a modular software platform for fast and easy characterization and analysis of optical components and signals.