Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34137A Conjunto de cabos de teste deluxe para o DMM 3458A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34137A Deluxe test lead set for 3458A

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

O conjunto de cabos de teste 34137A inclui:

  • Pontas de teste com bainha retrátil (2)
  • Pontas de prova com ponta fina (2)
  • Pegadores SMT (2)
  • Minipegador (1)

Descrição

O conjunto de cabos de teste deluxe 34137A da Keysight, para o DMM 3458A, contém plugues banana com bainha retrátil.

  • Terminação: plugues banana com bainha retrátil
  • Comprimento: 1,4 metro
  • Classificação: 1000 V CAT III
  • Acessórios que se ajustam aos terminais de teste: CAT II 300 V
  • Segurança: IEC 61010-031