Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Z2090B-170 Sistema analisador de pulsos para RADAR

Vendido por:
Produto será descontinuado: 31 March 2014

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • PW, PRI, PRF vs. tempo, estatísticas e histogramas
  • Análise extensiva de modulação vetorial com a opção VSA
  • Faixa de frequência de 18 GHz (TDC via detector IRM)
  • TDC com dois canais, digitalizador opcional com 4 canais
  • Largura de banda de 80 MHz (TDC), 2GHz (digitalizador)
  • Captura de tempo ilimitada com resolução de 50 ps
  • Taxa de captura de 1M eventos/s
  • Taxa de transferência de dados de 25M eventos/s
     

Descrição

O eficiente sistema analisador de pulsos (PAS) da Keysight possibilita análises com alta resolução e rendimento de frequências e intervalos de tempo para sistemas RADAR.

PAS

Excelente eficiência de medição

O módulo de referência de entrada (IRM) de RF com 2 canais, ampla largura de banda, detectores e oscilador de referência de 10 MHz com baixíssimo ruído e baixo jitter combina todas as saídas de roteamento, de clock de TDC e de referência de 10 MHz. O IRM, combinado com as funções internas e externas de disparo, permite que você sincronize o PAS e outros instrumentos de medição com seu sistema RADAR.

O PAS tem excelente eficiência no uso da memória e na transferência de dados, usando a tecnologia de conversão tempo-digital (TDC) com tempo morto nulo. Armazenando apenas os tempos exatos para bordas de subida e descida do pulso de RF, o PAS otimiza o uso da memória dupla de 4M eventos do TDC, o que suporta captura de tempo ilimitada com taxas tão altas quanto 1M eventos/s. Obtenha ótima precisão e resolução de tempo de 50 ps independentemente do tempo de gravação.

Aplicações típicas incluem análise de pulsos para RADAR, LIDAR e sonar.

Análise de intervalos de tempo usando o sistema analisador de pulsos da Keysight (Z2090B-170)

  • Largura de pulso (PW) RF versus tempo e estatística
  • Intervalo de repetição de pulso (PRI or PRF) RF versus tempo e estatística
  • Intervalo de tempo e frequência totais versus dados de tempo

Digitalizador opcional com 4 canais para amostragem de até 8 Gsa/s com 10 bits de resolução (Z2090B-171)

  • Envelope de pulso detectado vs. tempo
  • Medição da potência dos pulsos
  • Medição da potência de RF de um sinal RF pulsado de entrada

Software VSA opcional para demodulação e análises extensivas (Z2090B-172)

  • Medição da frequência portadora dos pulsos
  • Amplitude e potência dos pulsos vs. tempo

Observação: o sistema analisador de pulsos substitui HP 5371A / 5372A e HP 53310A
 

Tecnologias e Mercados Relacionados