Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1880A Acessório de sincronização entre pontas de prova de tensão e de corrente para medições de potência

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

U1880A Deskew fixture for power measurement

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Principais benefícios:

  • Elimina o tempo de atraso entre pontas de prova de tensão e de corrente
  • Fácil de conectar e usar
  • Para alimentar o acessório, conecte diretamente à porta USB no painel frontal do osciloscópio ou qualquer porta USB de um computador

Requer: 

  • Osciloscópios InfiniiVision das séries 5000, 6000 e 7000 ou Infiniium das séries 8000 ou 9000
  • Aplicativo de medição de potência U1881A para osciloscópios InfiniiVision das séries 5000, 6000 e 7000, ou Aplicativo de medição de potência U1882A para osciloscópios Infiniium das séries 8000 ou 9000
  • Pontas de prova de corrente
  • Pontas de prova diferenciais ativas
     

Descrição

Para medições precisas de potência, é extremamente importante equalizar o atraso de tempo entre as pontas de prova de tensão e de corrente. O acessório de sincronização U1880A permite que você opere ambas as pontas de prova de tensão e de corrente com o mesmo pulso de sinal. A sincronização das pontas de prova pode ser feita com o software de medição de potência ou manualmente no osciloscópio.

Baixe o software de medição de potência