Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86108A Precision Waveform Analyzer

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Softwares relacionados a este produto

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 Software de impedância e parâmetro S aprimorados [Descontinuado] 

    86100C-202 Software de impedância e parâmetro S aprimorados [Descontinuado]

    • Fornece uma solução de medição de TDR e parâmetro S completamente integrada, em tempo real e calibrada.
    • Disponível para 86100C DCA-J com o módulo de TDR 54754A

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Software de análise de jitter aprimorada [Descontinuado] 

    86100C-200 Software de análise de jitter aprimorada [Descontinuado]

    A análise de jitter aprimorada, incluindo a decomposição do jitter em seus componentes está se tornando crítico, conforme as taxas de dados aumentam.

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 Limitador de acoplamento 

    N9355CK01 Limitador de acoplamento

    • Protege os canais sensíveis de osciloscópio dos danos causados por estresse de sobrecarga elétrica (EOS) e descarga eletroestática (ESD)
    • Faixa de frequência de CC até 26,5 GHz
    • Impedância nominal de 50 Ohms
    • Queda de tensão ± 0,6  -0,7 V

  • 11898A Extender module for plug-in modules 11898A Módulo extensor para módulos plug-in [Descontinuado] 

    11898A Módulo extensor para módulos plug-in [Descontinuado]

    • Permite o uso remoto dos módulos do osciloscópio de amostragem da Keysight
    •  Extende 1,5m do painel frontal do osciloscópio de mainframe
    •  Para uso com osciloscópio série 84380, 54750 e 86100 de amostragem de banda larga

Soluções e Produtos Relacionados

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Infiniium DCA-J Wideband Oscilloscope Mainframe [Obsoleto] 

    86100C Infiniium DCA-J Wideband Oscilloscope Mainframe [Obsoleto]

    • DC to 80 GHz sampling oscilloscopes
    • Modular platform allows optical, electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements
    • Replaced by 86100D sampling oscilloscopes
       

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 

    86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • Enhanced Impedance and S-Parameter Software 86100C-202 Software de impedância e parâmetro S aprimorados [Descontinuado] 

    86100C-202 Software de impedância e parâmetro S aprimorados [Descontinuado]

    • Fornece uma solução de medição de TDR e parâmetro S completamente integrada, em tempo real e calibrada.
    • Disponível para 86100C DCA-J com o módulo de TDR 54754A

  • Advanced Waveform Analysis Software 86100C-201 Software de análise avançada de forma de onda [Descontinuado] 

    86100C-201 Software de análise avançada de forma de onda [Descontinuado]

    • Captura de forma de onda com memória profunda
    • Equalizador de alimentação avante linear integrado
    • Suporte para análise de MATLAB em tempo real

  • 86100C with 86108A in Jitter Mode 86100C-200 Software de análise de jitter aprimorada [Descontinuado] 

    86100C-200 Software de análise de jitter aprimorada [Descontinuado]

    A análise de jitter aprimorada, incluindo a decomposição do jitter em seus componentes está se tornando crítico, conforme as taxas de dados aumentam.

  • Two N9355CK01 are inserted into the signal paths to protect a differential TDR module N9355CK01 Limitador de acoplamento 

    N9355CK01 Limitador de acoplamento

    • Protege os canais sensíveis de osciloscópio dos danos causados por estresse de sobrecarga elétrica (EOS) e descarga eletroestática (ESD)
    • Faixa de frequência de CC até 26,5 GHz
    • Impedância nominal de 50 Ohms
    • Queda de tensão ± 0,6  -0,7 V

  • 86100CU-400 86100CU-400 Software de medição de espectro de jitter e PLL [Obsoleto] 

    86100CU-400 Software de medição de espectro de jitter e PLL [Obsoleto]

    • Medições de malha de captura de fase (PLL), transferência/espectro de jitter e ruído de fase
    • Software automatizado e personalizável
    • Requer transmissor Jitter, receptor jitter, controlador e controle remoto

  • Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor-86100CU-300 86100C-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor [Obsoleto] 

    86100C-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor [Obsoleto]

    • Complete amplitude analysis for root cause analysis of signal degradation
    • The 86100C-300 takes jitter analysis techniques used in the time domain and extends them into the amplitude domain
    • Requires 86100C-001 Enhanced trigger and 86100C-200 Enhanced jitter analysis

  • 11898A Extender module for plug-in modules 11898A Módulo extensor para módulos plug-in [Descontinuado] 

    11898A Módulo extensor para módulos plug-in [Descontinuado]

    • Permite o uso remoto dos módulos do osciloscópio de amostragem da Keysight
    •  Extende 1,5m do painel frontal do osciloscópio de mainframe
    •  Para uso com osciloscópio série 84380, 54750 e 86100 de amostragem de banda larga