Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

U1586A Adaptador de temperatura

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Termopar esférico tipo K incluso
  • Mede de -50°C ~ 1000°C / -58°F ~ 1832°F
  • Interruptor deslizante para medir em °C ou °F
  • Saída de 1 mV/°C ou 1mV/°F
  • Requer uma única pilha alcalina ou de zinco-carbono de 9 V
  • Para ser usado com os osciloscópios ou DMMs de mão da Keysight
     

Descrição

O adaptador de temperatura U1586A expande os recursos do seu osciloscópio de mão ou multímetro digital de mão para medir temperatura, tanto em °C quanto em °F. Para ser usado com um termopar esférico tipo K. Com uma pilha alcalina que dura aproximadamente 1600 horas, esse adaptador garante máximo proveito do seu osciloscópio ou DMM de mão.