Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

81150A 1- or 2-channel 120 MHz Pulse-/Function-/Arbitrary Generator

  • 81150A-001 One output channel for 81150A
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

81150A-001 One output channel for 81150A
81150A-002 Two output channels for 81150A
81150A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
81150A-DOC Documentation
81150A-PAT Pattern Generator License for 81150A
81150A-SCD Standard Calibration Document
81150A-Z54 Z540.3 Calibration Documents
81110A-1CP Rackmount and handle kit
81134A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
N6171A
MATLAB Software 

MATLAB Software

N6171A
  • Create arbitrary waveforms
  • Customize measurement/data analysis routines, instrument applications/test systems
  • Automate measurements, signal generation, report generation
  • Available directly from Keysight with purchase of compatible instrument
N6171A-M01
MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Basic Package, individual license - node-locked

N6171A-M01
  • Basic configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
N6171A-M02
MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Standard Package, individual license - node-locked

N6171A-M02
  • Standard MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
N6171A-M03
MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked 

MATLAB-Advanced Package, individual license - node-locked

N6171A-M03
  • Advanced MATLAB configuration includes:
  • MATLAB software environment
  • Instrument Control Toolbox
  • Communications Toolbox
  • Signal Processing Toolbox
  • DSP System Toolbox
  • RF Toolbox
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
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • 33502A BenchLink Waveform Builder Pro Software 33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro 

    33503A Software BenchLink Waveform Builder Pro

    O software BenchLink Waveform Builder Pro elimina a necessidade de programação tediosa, facilitando e acelerando a criação de formas de onda personalizadas.

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • Find and perform commands without any programming
    • Generate code for command sequences in C#, VB.NET, C/C++, MATLAB, Python, Excel VBA
    • Use Add-ons that provide easy instrument control in Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue, LabVIEW, Visual Studio

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators 

    Applications for BERTs and Pulse Pattern Generators

    • High-speed digital computing and backplane test
    • Optical transceiver test solutions
    • Solutions for R&D and manufacturing
    • Test Automation software for compliance and characterization
    • PCIe, USB, DisplayPort, MIPI etc

  • Vehicle Protocol Tester Series 1000 with the VPT1000 PC software N5479A FlexRay Protocol Analysis PC-Based Software [Obsoleto] 

    N5479A FlexRay Protocol Analysis PC-Based Software [Obsoleto]

    The FlexRay Vehicle Protocol Tester Series 1000 is Keysight’s solution for FlexRay. Together with the Keysight new MSO 7000 Oscilloscope this combined solution provides the highest-level of FlexRay triggering.

  • InfiniiVision 7000 Series Portable MSO and DSO Oscilloscopes [Descontinuado] 

    InfiniiVision 7000 Series Portable MSO and DSO Oscilloscopes [Descontinuado]

    Product support information for your discontinued and obsolete InfiniiVision 7000 series oscilloscopes.

  • no image available Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias 

    Geradores de funções e formas de ondas arbitrárias

    Visão geral: geradores de funções e formas de ondas arbitrárias de 10, 15, 20, 30, 80 e 500 MHz…

  • PCI Express ® 3.0 Receiver Accurate PCI Express® Receiver Characterization 

    Accurate PCI Express® Receiver Characterization

    PCIe, PCI Express, receiver test, receiver characterization, link equalization, BERT, J-BERT, 16G, Gen3, Gen4