Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81150A Gerador de pulsos, padrões, formas de onda arbitrárias e ruídos

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

81150A 1- or 2-channel 120 MHz Pulse-/Function-/Arbitrary Generator

  • 81150A-001 One output channel for 81150A
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Geração de pulsos de 1µ a 120 MHz com tempo de subida e descida variável
  • Saída de forma de onda senoidal de 1µ a 240 MHz
  • Formas de onda arbitrárias de 14 bits e 2 Gsa/s
  • Amostragem de formas de onda com memória profunda de 512 k
  • Ruído com fator de crista selecionável e tempo de repetição de até 26 dias
  • Recursos para modulação FM, AM, PW, PWM, FSK de até 10 MHz
  • 1 ou 2 canais, acoplados e desacoplados
  • Saídas diferenciais

Criação e edição de formas de onda

Descrição

Versatilidade quádrupla - fidelidade de sinal excelente em qualquer lugar, a qualquer hora

81150A Pulse Function Arbitrary Noise Generator

Projetado para a melhor geração de sinais

  • Gerador de pulsos de alta precisão aprimorado com um gerador de sinais versátil que oferece recursos de distorção para forçar o seu dispositivo até o limite
  • Gerador de padrões arbitrários de bits para a criação padrões ideais e distorcidos de até 120 Mb/s
  • Gerador de funções e formas de onda arbitrárias com formas de onda e recursos de modulação versáteis para adaptar os sinais aos requisitos dos dispositivos
  • Gerador de ruídos que combina dois extremos: ruído aleatório e ruído repetível com taxas de repetição bem longas para uma fácil identificação de problemas

Mais informações sobre o gerador de padrões arbitrários de bits

O Keysight 81150A é usado em diversas aplicações:

  • Fonte de ruído para testes de camadas físicas em comunicações e padrões de barramentos de computadores
  1. MIPI
  2.  PCI Express 3.0
  • Estímulos para teste de FlexRay
  • Geração de clock
  • Fonte de disparo do sistema
  • Teste de radares
  • Teste de dispositivos com sinais mistos
  • Teste de integridade de sinais
  • E muitas outras!

Estímulos e respostas

Keysight 81150A - projetado para a melhor geração de sinais
Osciloscópios da série 7000 da Keysight – projetados para a melhor visibilidade de sinais. Acesse aqui!