Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81576A Variable Optical Attenuator Modules with Power Control and Straight Interface

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 4 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

81576A Opt attenuator high power,pwr-ctrl,str

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

81576A-ABA English user guide, printed
81000FI
Connector interface FC/PC/SPC 

Connector interface FC/PC/SPC

81000FI
81000HI
Connector interface E-2000 (physical contact) 

Connector interface E-2000 (physical contact)

81000HI
.
81000KI
Connector interface SC 

Connector interface SC

81000KI
.
81000LI
LC Connector interface for source modules 

LC Connector interface for source modules

81000LI
.
81000SI
Connector interface DIN 47256/4108 

Connector interface DIN 47256/4108

81000SI
.
81000VI
Connector interface ST 

Connector interface ST

81000VI
.

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Connectivity Accessories 

    Connectivity Accessories

    • KEYSIGHT's general Lightwave Solution Platform concept encompasses a flexible and replaceable device connectivity including bare fiber adaptation
    • All modules and optical heads, replaceable interface adapters are provided

  • no image available N4917BACA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BACA Optical Receiver Stress Test

    The Keysight N4917BACA optical receiver test solution is a complete, automated and repeatable solution for optical receiver stress test.

  • no image available N4917B Optical Receiver Stress Test 

    N4917B Optical Receiver Stress Test

    • 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test solution
    • Standard conformant optical stressed eye calibration
    • Automated turn-key solution

  • no image available N4917BSCA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCA Optical Receiver Stress Test

    • Optical receiver stress test solution
    • Adjustable stress mix for user-defined calibration
    • One vendor turn-key solution automates all required instruments in the solution