Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Fast and convenient measurements with GCA's SMART Sweep
  • Highly accurate results with a guided calibration - power and mismatch correction
  • Complete amplifier and frequency converter characterization with 2-dimensional (2D) sweeps, choice of sweep frequency per power, or sweep power per frequency
  • Flexibility with a variety of compression algorithms - compression from linear gain, maximum gain, or X/Y compression
  • GCA Overview...

Descrição

This option adds the software capabilities of the Gain Compression Application (GCA). GCA provides fast and accurate input power, output power, gain, and phase at the compression point of an amplifier or frequency converter, over a specified frequency and power range, with a simple setup. GCA eliminates the problems of lengthy test times and inconvenient setups by providing SMART Sweep that is easy-to-use, fast and accurate.  GCA also includes a guided calibration that corrects for absolute power levels, frequency response, and mismatch errors.