Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5451A ZIF Tip,4GHz InfiniiMax Long Wired Differential

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Largura de banda (com fio de 7 mm):

  • > 10 GHz (típica) com intervalo a zero graus
  • > 4,4 GHz (típica) com intervalo a 60 graus
     

Largura de banda (com fio de 11 mm):

  • > 5 GHz (típica) com intervalo a zero graus
  • > 3,3 GHz (típica) com intervalo a 60 graus

Descrição


Recursos

  • Extende sua conexão de ponta ZIF até 11 mm.
  • Solução de ponta de prova soldada mais econômica atualmente.
  • A N5451A vem em um conjunto de 10 pontas ZIF de fio longo (usuário solda os fios no comprimento desejado)
  • A N5451A requer pelo menos uma cabeça de ponta de prova ZIF Infiniium N5425A
  • Para até 12 GHz de largura de banda na sondagem ZIF, utilize a ponta ZIF N5426A.