Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34191A Kit de suporte tipo flange de 2U

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34191A Dual rack mount flange kit, 88.1mmH (2U) - two flange brackets

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Gabinete de rack: System II ou System II Plus funcionam com os 34401A, 34420A, 34970A, 53131A, 53132A, 53181A, 33220A, 33250A e a maioria dos produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.

Descrição

O kit de suporte tipo flange para montagem em rack 34191A (5063-9212) fixa o instrumento na frente de um gabinete System II. Esse kit pode ser utilizado com o kit de fixação dupla 34194A para realizar a montagem de dois instrumentos System II (meia largura, 2U de altura - 88,1 mm) lado a lado.

O kit de suporte tipo flange para montagem em rack 34191A da Keysight é compatível com os DMMs 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, 34401A e 34420A, as unidades de comutação/aquisição de dados 34970A/34972A, os frequencímetros das séries 531xxA e 53200, os geradores de funções 33120A, 33220/250A, 33521A/33522A e a série 33500B, a maioria das fontes de alimentação E3600 e outros produtos de 2 slots e tamanho de meio rack da Keysight.