HIGHLIGHTS

  • Até 31 entradas de termopares
  • Entrada independente de termopar ou de tensão configurável
  • Termistor embutido para compensação de junta fria, função zerar e construção de bloco de terminais isotérmico.
  • Detecção de termopar aberto
  • Calibração NIST rastreável
  • Entrada de tensão de até 10 V
  • Suporta termopares do tipo J, K, R, S, T, N, E e B

O condicionador de entradas de sinais de termopar com 31 canais Keysight U2802A é um dispositivo que converte sinais de baixa tensão de um termopar em uma faixa de tensão de saída adequada para o instrumento de aquisição de dados. Ele é usado juntamente com os módulos de aquisição de dados U2355A e U2356A para possibilitar a entrada de termopares.

Para saber mais sobre os módulos U2355A e U2356A, acesse a página da série U2300A.

Para dar mais flexibilidade aos usuários, o U2802A é compatível com diversos ambientes de desenvolvimento de aplicativos, como Keysight VEE, MATLAB® R2007a, NI LabVIEW e Microsoft® Visual Studio®.

Visual Studio, Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

MATLAB é uma marca registrada da The Math Works, Inc. nos EUA.


Principais especificações

Acquire Rate
10 kSa/s
Analog Input
31 Channel
Analog Output
-
Channels/Crosspoints
31
Digital I/O
-
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
10V
Acquire Rate
Analog Input
Analog Output
Channels/Crosspoints
Digital I/O
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
10 kSa/s
31 Channel
-
31
-
10V
Visualizar mais
Acquire Rate:
10 kSa/s
Analog Input:
31 Channel
Analog Output:
-
Channels/Crosspoints:
31
Digital I/O:
-
Maximum Inputs/Outputs (V, I):
10V
Tipo do módulo:
Built-in Temperature Junction
Platform:
Signal Conditioner
Speed or Frequency:
10 kSa/s

Want help or have questions?