Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

81490A Reference Transmitter for Optical Receiver Stress Test

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 8 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

81490A Reference Transmitter

  • 81490A-135 1310nm and 1550nm, Single Mode
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

81490A-135 1310nm and 1550nm, Single Mode
81490A-E03 Reference Transmitter 850nm Multimode

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent N4917A Optical Receiver Stress Test Solution N4917A Optical Receiver Stress Test Solution [Descontinuado] 

    N4917A Optical Receiver Stress Test Solution [Descontinuado]

    • Data rates up to 14.2 Gb/s
    • Calibrated injection of OMA, ER, VECP
    • Affordable solution with multimode and single mode reference trasmitters
    • Complete electrical/optical offering for 1260 to 1640 nm

  • no image available N4917B Optical Receiver Stress Test Solution 

    N4917B Optical Receiver Stress Test Solution

    • 100GBASE-LR4, ER4 and SR4 test solution
    • Standard conformant optical stressed eye calibration
    • Automated turn-key solution

  • no image available N4917BSCA Optical Receiver Stress Test 

    N4917BSCA Optical Receiver Stress Test

    • Optical receiver stress test solution
    • Adjustable stress mix for user-defined calibration
    • One vendor turn-key solution automates all required instruments in the solution