Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

4396B-1D5 High Stability Frequency Reference

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

Discontinuance Notice: 4396B-1D5 will be discontinued on June 1, 2009 and the end of support life will be June 1, 2014.

The upgrade kits for the 4396B's options (4396V-1D5) are still orderable. The corresponding model number for each option is listed in the 4396B Option Upgrade Table.

This option, a 10 MHz crystal in temperature stabilized oven, improves the source signal frequency accuracy and stability. This option can be retrofitted using the 4396V Upgrade Kit Option 1D5.