Highlights

As device characterization demands more measurement types, higher frequencies, and tighter tolerances, you need to adapt to the current situation and future-proof against new challenges. The Keysight E5071C ENA was discontinued and replaced with more capable ENAs to meet current and future needs. Click the link below to see our latest ENAs in benchtop, PXI, and our new Streamline form factor. 

This product has been discontinued. Click the button below to find the right network analyzer tailored to your needs.

Taxa de transferência e rendimento elevados

O E5071C é ideal para testes de componentes passivos com alto volume. O desempenho superior na medição contribui para a taxa de transferência mais alta, aumentando a capacidade de produção, principalmente quando combinado com o conjunto de testes multiporta E5092A. Reduza bastante os tempos de teste com um setup multiporta flexível.

E5071C ENA Vector Network Analyzer

Software de analisador de rede E5071C

As ferramentas de software do analisador de rede permitem investigar, caracterizar e resolver problemas dos seus designs em várias aplicações de medição. Simplifique medições complexas no E5071C com aplicativos de software como análise de transferência de energia sem fio, modo de compensação de frequência, análise de domínio do tempo e muito mais.

Análise de domínio do tempo E5071C-010

Veja as respostas de transmissão e reflexão no domínio do tempo. Ajuste filtros, conecte acessórios e cabos e caracterize linhas de transmissão.  

Modo de compensação de frequência E5071C-008

Ajuste os receptores com uma frequência diferente da frequência das fontes para fazer medições de distorções harmônicas e de mixers/conversores de frequência.

Análise de domínio do tempo E5071C-TDR

Fornece una análise completa da interconexão serial em alta velocidade com testes de diagrama ocular, medições de domínio do tempo e uma interface de usuário moderna.   

TDR Enhanced Time Domain Analysis Software

Software de analisador de rede E5071C

As ferramentas de software do analisador de rede permitem investigar, caracterizar e resolver problemas dos seus designs em várias aplicações de medição. Simplifique medições complexas no E5071C com aplicativos de software como modo de compensação de frequência, análise de domínio do tempo e muito mais.

Principais especificações

Número de portas embutidas
2 or 4 ports
Frequência máxima
20 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
Número de portas embutidas
Frequência máxima
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 or 4 ports
20 GHz
1 source
ENA
Benchtop
Visualizar mais
Aplicações:
N/A
Melhor velocidade de 1 varredura em 201 Point:
N/A
Componentes:
N/A
Alcance dinâmico:
123 dB
Frequência máxima:
20 GHz
Piso de ruído:
N/A
Número de portas embutidas:
2 or 4 ports
Number of Internal Sources:
1 source
Sistema operacional:
N/A
Potência de saída:
10 dBm
Ruído de traço:
0.003 dB rms (70 kHz IFBW)
Type:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop

Tem interesse no E5071C?

Recursos em destaque

Veja todos os recursos

Veja todos os recursos

Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?