Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

4396B-010 Impedance Measurement Function

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

Discontinuance Notice: 4396B-010 will be discontinued on June 1, 2009 and the end of support life will be June 1, 2014.

The upgrade kits for the 4396B's options (4396V-010) are still orderable. The corresponding model number for each option is listed in the 4396B Option Upgrade Table.

 

This option allows the capability of impedance measurement function. This option can be retrofitted using the 43961A Impedance Test Kit.