Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E3600A-100 Test Lead Kit

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Termination: Banana to hook clips
  • Maximum current: 5 amperes continuous
  • Operating voltage: 30 VAC / 60 VDC MAX
  • Length: 53 cm

Descrição

The Keysight test lead kit enables you to improve ease of connectivity with the E3600-series power supplies to simplify PCBA troubleshooting. The set includes four banana-to-hook clips (two red and two black).

The Keysight E3600A-100 is compatible with most of the E3600-series power supplies.

  • Termination: Banana to hook clips
  • Maximum current: 5 amperes continuous
  • Operating voltage: 30 VAC / 60 VDC MAX
  • Length: 53 cm