Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

E4980A-201
Handler interface 

Handler interface

E4980A-201
16034E
Acessório de teste para componentes SMD 

Acessório de teste para componentes SMD

16034E
O acessório de teste 16034E foi projetado para avaliações de impedância em componentes SMD.
16034G
Acessório de teste para SMD 

Acessório de teste para SMD

16034G
O 16034G é um acessório de teste para medições de impedância.
16034H
Acessório de teste de LCR para SMD do tipo array 

Acessório de teste de LCR para SMD do tipo array

16034H
O 16034H foi desenvolvido para avaliações de impedância em componentes SMD do tipo array.
16047A
Acessório de teste (axial e radial) 

Acessório de teste (axial e radial)

16047A
O acessório 16047A foi desenvolvido para avaliações de impedância até 13 MHz em dispositivos axiais e radiais.
16047E
Acessório de teste, 40 Hz a 110 MHz 

Acessório de teste, 40 Hz a 110 MHz

16047E
O acessório 16047E foi desenvolvido para avaliações de impedância até 110 MHz em dispositivos com terminações.
16048A
Cabo de teste, conector BNC, com placa com conector BNC 

Cabo de teste, conector BNC, com placa com conector BNC

16048A
O cabo de teste 16048A estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.
16048D
Cabo de teste de 2 m com conector BNC 

Cabo de teste de 2 m com conector BNC

16048D
O cabo de teste 16048D estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.
16048E
Cabos de teste 

Cabos de teste

16048E
Os cabos de teste 16048E estendem a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.
16065A
Acessório para polarização de tensão externa, 200 Vcc 

Acessório para polarização de tensão externa, 200 Vcc

16065A
O acessório de teste 16065A possibilita a medição de DUTs com até ±200 V de polarização CC.
16089A
Cabo com clipes Kelvin grandes 

Cabo com clipes Kelvin grandes

16089A
O cabo 16089A possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.
16089B
Cabo com clipes Kelvin médios 

Cabo com clipes Kelvin médios

16089B
O cabo 16089B possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.
16089C
Cabo com clipes Kelvin para CI 

Cabo com clipes Kelvin para CI

16089C
O cabo 16089C possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.
16334A
Acessório de teste com pinça 

Acessório de teste com pinça

16334A
O acessório de teste 16334A foi projetado para avaliações de impedância de componentes SMD.
16380A
Conjunto padrão de capacitores a ar 

Conjunto padrão de capacitores a ar

16380A
O conjunto 16380A consiste em quatro capacitores de precisão.
16380C
Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF 

Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF

16380C
O conjunto padrão de capacitores 16380C consiste em três capacitores de precisão: 0,01 uF (16385A); 0,1 uF (16386A); 1 uF (16387A) e um opcional de 10 uF (16388A).
16451B
Acessório para teste dielétrico 

Acessório para teste dielétrico

16451B
O acessório de teste 16451B é utilizado para avaliar a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos com precisão e está em conformidade com a ASTM D150.
16452A
Acessório de teste para líquidos 

Acessório de teste para líquidos

16452A
O acessório de teste 16452A realiza medições precisas de constantes dielétricas e de impedância em materiais líquidos.
42030A
Conjunto padrão de resistores com 4 terminais 

Conjunto padrão de resistores com 4 terminais

42030A
O 42030A é um conjunto com nove resistores padrões que variam de 1 mΩ a 100 kΩ.
42090A
Terminação aberta (4 terminais) 

Terminação aberta (4 terminais)

42090A
O 42090A é uma terminação aberta empregada principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e os analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight.
42091A
Terminação em curto (4 terminais) 

Terminação em curto (4 terminais)

42091A
O 42091A é uma terminação em curto empregada principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e os analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight.
82357B
Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

82357B
O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.
E4980A-001
Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source) 

Power and DC Bias enhance (20V, 100mA, 40V DC Bias, 2nd DC source)

E4980A-001
E4980A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4980A-1CM
Rack mount kit 

Rack mount kit

E4980A-1CM
E4980A-200 DCR measurement
E4980A-301
Scanner interface 

Scanner interface

E4980A-301
E4980A-710 No Interface
E4980A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
E4980A-ABA U.S. - English localization
E4980A-ABJ Japan - Japanese localization
E4980A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
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
  • Agilent 42841A Product Photograph 42841A Fonte de corrente de polarização [Obsoleto] 

    42841A Fonte de corrente de polarização [Obsoleto]

    A 42841A é uma fonte de corrente de polarização para uso com os medidores E4980A, 4284A ou 4285A.

  • 42842A Product Photograph 42842A Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto] 

    42842A Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto]

    O 42842A foi projetado para uso com o 42841A.

  • 42842B Product Photograph 42842B Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto] 

    42842B Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto]

    O 42842B foi projetado para uso com o 42841A.

  • 42843A Product Photograph 42843A Cabo para corrente de polarização [Obsoleto] 

    42843A Cabo para corrente de polarização [Obsoleto]

    O cabo 42843A foi projetado para uso com a fonte 42841A e com o acessório 42842B, com configuração de medição de polarização CC de 40 A.

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz 

    E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz

    • 20 Hz a 2 MHz
    • Precisão básica de +/- 0,05%
    • Polarização CC de 40 V integrada, sinal de teste de 20 Vrms (Opção 001) 
    • Medições de Rcc (opção 001)