Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E4980A-002 Bias current Interface

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

16034E
Acessório de teste para componentes SMD 

Acessório de teste para componentes SMD

16034E
O acessório de teste 16034E foi projetado para avaliações de impedância em componentes SMD.
16034G
Acessório de teste para SMD 

Acessório de teste para SMD

16034G
O 16034G é um acessório de teste para medições de impedância.
16034H
Acessório de teste de LCR para SMD do tipo array 

Acessório de teste de LCR para SMD do tipo array

16034H
O 16034H foi desenvolvido para avaliações de impedância em componentes SMD do tipo array.
16047A
Acessório de teste (axial e radial) 

Acessório de teste (axial e radial)

16047A
O acessório 16047A foi desenvolvido para avaliações de impedância até 13 MHz em dispositivos axiais e radiais.
16047E
Acessório de teste, 40 Hz a 110 MHz 

Acessório de teste, 40 Hz a 110 MHz

16047E
O acessório 16047E foi desenvolvido para avaliações de impedância até 110 MHz em dispositivos com terminações.
16048A
Cabo de teste, conector BNC, com placa com conector BNC 

Cabo de teste, conector BNC, com placa com conector BNC

16048A
O cabo de teste 16048A estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.
16048D
Cabo de teste de 2 m com conector BNC 

Cabo de teste de 2 m com conector BNC

16048D
O cabo de teste 16048D estende a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.
16048E
Cabos de teste 

Cabos de teste

16048E
Os cabos de teste 16048E estendem a porta de medição com um arranjo de 4 terminais.
16065A
Acessório para polarização de tensão externa, 200 Vcc 

Acessório para polarização de tensão externa, 200 Vcc

16065A
O acessório de teste 16065A possibilita a medição de DUTs com até ±200 V de polarização CC.
16089A
Cabo com clipes Kelvin grandes 

Cabo com clipes Kelvin grandes

16089A
O cabo 16089A possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.
16089B
Cabo com clipes Kelvin médios 

Cabo com clipes Kelvin médios

16089B
O cabo 16089B possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.
16089C
Cabo com clipes Kelvin para CI 

Cabo com clipes Kelvin para CI

16089C
O cabo 16089C possibilita a medição de componentes com formato estranho que não podem ser medidos com acessórios de teste convencionais.
16092A
Acessório com clipe com mola 

Acessório com clipe com mola

16092A
O acessório de teste 16092A foi projetado para avaliações de impedância em componentes e terminações SMD.
16192A
Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos 

Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos

16192A
O acessório de teste 16192A foi projetado para avaliações de impedância de componentes SMD com eletrodos paralelos.
16194A
Acessório de teste para componentes de alta temperatura 

Acessório de teste para componentes de alta temperatura

16194A
O acessório 16194A foi desenvolvido para medir tanto dispositivos axiais e radiais quanto componentes SMD.
16196A
Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 

Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz

16196A
O acessório 16196A, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.
16196B
Acessório de teste para SMD com eletrodos em paralelo 

Acessório de teste para SMD com eletrodos em paralelo

16196B
O acessório 16196B, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.
16196C
Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 

Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz

16196C
O acessório 16196C, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.
16196D
Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz 

Acessório de teste para SMD com eletrodos paralelos, CC a 3 GHz

16196D
O acessório 16196D, desenvolvido com uma estrutura coaxial, possibilita medições de impedância de RF até 3 GHz.
16197A
Acessório de teste para eletrodo inferior de SMD 

Acessório de teste para eletrodo inferior de SMD

16197A
O acessório de teste 16197A foi projetado para avaliações de impedância em eletrodos da parte inferior de componentes SMD.
16200B
Adaptador de polarização CC externa 

Adaptador de polarização CC externa

16200B
O acessório de teste 16200B permite que você forneça uma corrente de polarização de até 5 Acc para o dispositivo, através de uma porta de 7 mm, usando uma fonte de corrente CC externa.
16334A
Acessório de teste com pinça 

Acessório de teste com pinça

16334A
O acessório de teste 16334A foi projetado para avaliações de impedância de componentes SMD.
16380A
Conjunto padrão de capacitores a ar 

Conjunto padrão de capacitores a ar

16380A
O conjunto 16380A consiste em quatro capacitores de precisão.
16380C
Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF 

Conjunto padrão de capacitores - 0,01 uF a 10 uF

16380C
O conjunto padrão de capacitores 16380C consiste em três capacitores de precisão: 0,01 uF (16385A); 0,1 uF (16386A); 1 uF (16387A) e um opcional de 10 uF (16388A).
16451B
Acessório para teste dielétrico 

Acessório para teste dielétrico

16451B
O acessório de teste 16451B é utilizado para avaliar a constante dielétrica de materiais dielétricos sólidos com precisão e está em conformidade com a ASTM D150.
16452A
Acessório de teste para líquidos 

Acessório de teste para líquidos

16452A
O acessório de teste 16452A realiza medições precisas de constantes dielétricas e de impedância em materiais líquidos.
42030A
Conjunto padrão de resistores com 4 terminais 

Conjunto padrão de resistores com 4 terminais

42030A
O 42030A é um conjunto com nove resistores padrões que variam de 1 mΩ a 100 kΩ.
42090A
Terminação aberta (4 terminais) 

Terminação aberta (4 terminais)

42090A
O 42090A é uma terminação aberta empregada principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e os analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight.
42091A
Terminação em curto (4 terminais) 

Terminação em curto (4 terminais)

42091A
O 42091A é uma terminação em curto empregada principalmente em testes de desempenho com os medidores de LCR e os analisadores de impedância com 4 terminais da Keysight.
82357B
Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade 

Interface USB/GPIB com USB 2.0 de alta velocidade

82357B
O conversor USB/GPIB 82357B fornece conexão direta de uma porta USB de laptop ou desktop PC aos instrumentos GPIB.

Soluções e Produtos Relacionados

  • Agilent 42841A Product Photograph 42841A Fonte de corrente de polarização [Obsoleto] 

    42841A Fonte de corrente de polarização [Obsoleto]

    A 42841A é uma fonte de corrente de polarização para uso com os medidores E4980A, 4284A ou 4285A.

  • 42842A Product Photograph 42842A Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto] 

    42842A Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto]

    O 42842A foi projetado para uso com o 42841A.

  • 42842B Product Photograph 42842B Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto] 

    42842B Acessório de teste para corrente polarização [Obsoleto]

    O 42842B foi projetado para uso com o 42841A.

  • 42843A Product Photograph 42843A Cabo para corrente de polarização [Obsoleto] 

    42843A Cabo para corrente de polarização [Obsoleto]

    O cabo 42843A foi projetado para uso com a fonte 42841A e com o acessório 42842B, com configuração de medição de polarização CC de 40 A.

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz 

    E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz

    • 20 Hz a 2 MHz
    • Precisão básica de +/- 0,05%
    • Polarização CC de 40 V integrada, sinal de teste de 20 Vrms (Opção 001) 
    • Medições de Rcc (opção 001)