Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E6719T Special High Rate Lab Applications

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • E6719T Combines E6701T/E6702T/E6703T and E6706T for GSM/GPRS/EGPRS/W-CDMA/HSDPA/cdma2000/1xEV-DO
  • Saves 15% over the purchase of individual lab applications
  • Simplifies ordering

Descrição

For those environments that need multiple technologies, Keysight provides suites of lab applications, aimed at delivering the higher throughput you need to ensure the device performance of today’s high data rate applications. These suites offer data channel functionality to test end-to-end connectivity, to verify and measure data throughput, to test robustness of radio link control and IP connectivity.

For details of the capabilities in a specific format, refer to the lab application that supports that technology.