HIGHLIGHTS

Frequência

  • 20 Hz a 2 MHz, com resolução de 4 dígitos em qualquer faixa

Precisão básica

  • Precisão básica de 0,05% com repetibilidade de medição incomparável em impedâncias baixas e altas

Polarização CC

Mais recursos

  • Sinal de teste de 20 Vrms (opção 001)
  • Medições em alta velocidade: 5,6 ms
  • Varredura de lista com 201 pontos
  • Conectividade versátil ao PC (LAN, USB e GPIB)
     

O medidor de LCR de precisão E4980A oferece a melhor combinação de precisão, velocidade e versatilidade para uma ampla gama de medições de componentes. Com medições rápidas e desempenho excepcional em faixas de impedância baixas e altas, o E4980A é uma ferramenta excelente para testes de componentes e materiais em P&D e linha de produção. As conectividades LAN, USB e GPIB aprimoram o design e a produtividade dos testes.

Assista ao vídeo demonstrativo do medidor de LCR de precisão E4980A

Visite o medidor de LCR de precisão E4980A para um preço menor com frequências 300 k/ 500 k/ 1 MHz

Principais especificações

Primary Applications
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
Primary Applications
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
Visualizar mais
Basic Accuracy:
0.05%
DC Bias:
Yes (±1.5Vdc, ±2 Vdc), Option 001 (-40 Vdc to +40 Vdc)
Frequência:
20 Hz to 2 MHz
Frequência máxima:
2 MHz
Measurement:
Four Terminal Pair (4TP)
Measurement Functions:
N/A
Primary Applications:
LCR components
Materials measurement
Semiconductors
Speed:
5.6 msec
Target DUT:
General Purpose device
Material
Type:
Benchtop

Standard Configurations

E4980A precision LCR meter

Interested in an E4980A?

Get Started With the E4980A Precision LCR Meter

Featured Resources for E4980A Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 MHz

Veja todos os recursos

Veja todos os recursos

Want help or have questions?