O que você está procurando?
E4980A Medidor de LCR de precisão, 20 Hz a 2 MHz
The E4980A precision LCR meter provides the best combination of accuracy, speed, and versatility for a wide range of component measurements.
A partir de
HIGHLIGHTS
Frequência
- 20 Hz a 2 MHz, com resolução de 4 dígitos em qualquer faixa
Precisão básica
- Precisão básica de 0,05% com repetibilidade de medição incomparável em impedâncias baixas e altas
Polarização CC
- Polarização CC de 40 V integrada (opção 001)
- Suporte para 40 A CC com a opção 002 e a fonte de corrente de polarização 42841A
- Medições de Rcc (opção 001)
Mais recursos
- Sinal de teste de 20 Vrms (opção 001)
- Medições em alta velocidade: 5,6 ms
- Varredura de lista com 201 pontos
- Conectividade versátil ao PC (LAN, USB e GPIB)
O medidor de LCR de precisão E4980A oferece a melhor combinação de precisão, velocidade e versatilidade para uma ampla gama de medições de componentes. Com medições rápidas e desempenho excepcional em faixas de impedância baixas e altas, o E4980A é uma ferramenta excelente para testes de componentes e materiais em P&D e linha de produção. As conectividades LAN, USB e GPIB aprimoram o design e a produtividade dos testes.
Assista ao vídeo demonstrativo do medidor de LCR de precisão E4980A
Visite o medidor de LCR de precisão E4980A para um preço menor com frequências 300 k/ 500 k/ 1 MHz
Principais especificações
Standard Configurations
Frequency
- 20 Hz to 2 MHz, with 4-digit resolution in any range
Basic accuracy
- 0.05% basic accuracy with superior measurement repeatability at low and high impedance
DC bias
- Built-in 40V DC bias (Option 001)
- Rdc measurements (Option 200)
More features
- 20 Vrms test signal (Option 001)
- High-speed measurements: 5.6 ms
- 201 points list sweep
- Versatile PC connectivity (LAN, USB, and GPIB)
Interested in an E4980A?
Extend the capabilities for your Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 MHz
Get Started With the E4980A Precision LCR Meter
Featured Resources for E4980A Precision LCR Meter, 20 Hz to 2 MHz
Related Products
Want help or have questions?