Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

11636C DC to 50 GHz Power Divider, 2.4 mm connectors

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: DC to 50 GHz
  • Maximum SWR: 1.67 at 50 GHz
  • Insertion loss: 8.5 dB at 50 GHz
  • Maximum amplitude tracking: 0.3 dB
  • Maximum phase tracking: ± 2°

Descrição

The Keysight 11636C is a DC to 50 GHz power divider that provides highly accurate direct power dividing and combining. Excellent phase and amplitude tracking ensure accurate impedance matching of all three ports, which improves the fault location measurement by reducing re-reflections and intermodulation distortion.