Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

34171B Bloco de terminais de entrada para os multímetros digitais 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

34171B Input terminal block for digital multimeters

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Tamanho de fio: recomendado calibre 18 ou menor
  • Tipo de fio: recomendado cobre não chapeado
  • Tensão máxima: 1000 V
  • Terminais: ligas metálicas de cobre com baixo ruído térmico
  • Terminação: cinco plugues banana revestidos
  • Segurança: atende ou excede IEC 1010-2-031
  • Quantidade: 2

Descrição

O bloco conector de terminais de entrada 34171B para multímetros digitais é um conjunto de dois conectores convenientes e confiáveis para conectar fios a todos os cinco terminais de entrada. Os terminais são feitos de ligas metálicas de cobre com baixo ruído térmico, minimizando as tensões induzidas termalmente, causadas pelos diferentes metais. Para minimizar o offset térmico das tensões, utilize fios de cobre não chapeados e do mesmo calibre para todas as conexões.

O 34171B da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A e L4411A da Keysight.